Page top

2025/03 受注終了

E2C-EDA

アンプ分離近接センサ(高精度デジタルタイプ)

E2C-EDA

高精度な感度設定が簡単にできるアンプ分離近接センサ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

近接センサセレクタ

検出距離/材質/サイズなどの必要な条件を選んでいくだけで近接センサの形式を検索できます。

・ 使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション
 センサヘッドのプリアンプーアンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用

・ 周囲温度変化の影響を受けにくい
 0.08%/℃の温度特性(φ5.4タイプ)

・ ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能)

・ 検出余裕度が確認できる(デジタル表示)

・ 高精度な位置決め、判別検査をサポート
 変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」

・ EtherCATセンサ通信ユニット/CompoNetセンサ通信ユニットに対応した形E2C-EDA0も品揃え

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら