標準価格

ノーヒューズブレーカ

フレームサイズ タイプ 極数 形式
30AF 経済形 2 形ABS32FB□
3 形ABS33FB□
50AF 2 形ABS52FB□
3 形ABS53FB□
100AF 2 形ABS102FB□
3 形ABS103FB□

漏電ブレーカ

フレームサイズ タイプ 極数 形式
30AF 経済形 2 形EBS32FB□□
3 形EBS33FB□□
50AF 2 形EBS52FB□□
3 形EBS53FB□□
100AF 2 形EBS102FB□□
3 形EBS103FB□□

オプション(別売)

納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。

補助接点(形AX)

適用ブレーカ 取りつけ方式 形式
ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ
形ABS3□FB
形ABS5□FB
形ABS10□FB
形EBS3□FB
形EBS5□FB
形EBS10□FB
リードワイヤ 形AX-23R-W
ターミナルブロック 形AX-23R-B

警報接点(形AL)

適用ブレーカ 取りつけ方式 形式
ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ
形ABS32FB
形ABS52FB
形EBS32FB
形EBS52FB
リードワイヤ 形AL-22R-W
ターミナルブロック 形AL-22R-B
形ABS33FB
形ABS53FB
形ABS102FB
形ABS103FB
形EBS33FB
形EBS53FB
形EBS102FB
形EBS103FB
リードワイヤ 形AL-23R-W
ターミナルブロック 形AL-23R-B

電圧トリップ装置(形ST)

ノーヒューズブレーカのトリップを遠隔から操作できる装置です。
  動作電圧AC:適用電圧の85~110%
        DC:適用電圧の75~125%

適用ブレーカ 適用電圧 形式
ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ
形ABS3□FB
形ABS5□FB
形ABS10□FB
――― AC100-125/DC100-110V 形ST-23T-100C
AC200-240/DC200-220V 形ST-23T-200C

端子カバー

感電防止および端子部への異物混入を防ぐためのカバーです。

AF 適用ブレーカ 外形寸法(mm) 形式
ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ A B(B') C
30AF
50AF
100AF
形ABS32FB
形ABS52FB
形EBS32FB
形EBS52FB
50 10(25.5) 57 形TBS-22
形ABS33FB
形ABS53FB
形ABS10□FB
形EBS33FB
形EBS53FB
形EBS10□FB
75 10(25.5) 57 形TBS-23

注. 端子カバーは、電源側用と負荷側用がセットになっております。

形式基準