定格

ノーヒューズブレーカ(MCCB)

フレームサイズ 30AF 50AF 100AF
タイプ 経済形
形式 形ABS32FB 形ABS33FB 形ABS52FB 形ABS53FB 形ABS102FB 形ABS103FB
定格 極数 2 3 2 3 2 3
定格電流(In) A 3、5、10、15、20、30 5、10、15、20、30、40、50 60、75、100
定格電圧(Ue) AC(V) 460
定格絶縁電圧(Ui) V 500
定格インパルス
電圧(Uimp)
kV 6
定格遮断電流(kA)
IEC60947-2(Icu)
Ics=0.5Icu
AC460V 2.5 5
AC380V 2.5 5
AC220V 5 10
AC100/110V 5 10
開閉耐久性(回) 機械的 8500
電気的 1500
外形寸法(mm)
a 50 75 50 75 75
b 96
c 60
d 75.5
製品質量(kg) 0.31 0.41 0.31 0.41 0.43 0.6
過電流引きはずし方式 完全電磁式
トリップテストボタン ○
取りつけ方法 ねじ及びDINレール取りつけ
オプ
ション
(別売)
補助接点 形AX ○
警報接点 形AL ○
電圧トリップ装置 形ST ○
端子カバー 形TBS ○
取得
規格
電気用品安全法 ○
IEC60947-2 申請中
参照 オプション カタログ参照
外形寸法および動作特性曲線 カタログ参照

漏電ブレーカ(ELCB)

フレームサイズ 30AF 50AF 100AF
タイプ 経済形
形式 形EBS32FB 形EBS33FB 形EBS52FB 形EBS53FB 形EBS102FB 形EBS103FB
定格 相線式 *1 1Φ 2W、1Φ 3W、3Φ 3W
極数 2 3 2 3 2 3
定格電圧(Ue)*2 AC(V) 100~220
定格電流 A 3、5、10、15、20、30 5、10、15、20、30、40、50 60、75、100
定格感度電流 mA 30 30100
動作時間 sec 0.1以内
定格遮断電流(kA)
IEC60947-2(Icu)
Ics=0.5Icu
AC220V 5 10
AC100/110V 5 10
開閉耐久性(回) 機械的 8500
電気的 1500
外形寸法(mm)
a 50 75 50 75 75
b 96
c 60
d 75.5
製品質量(kg) 0.33 0.44 0.33 0.44 0.46 0.63
過電流引きはずし方式 完全電磁式
トリップテストボタン ○
漏電表示装置 ○
オプ
ション
(別売)
補助接点 AX ○
警報接点 AL ○
端子カバー TBS ○
取得
規格
電気用品安全法 ○
IEC60947-2 申請中
参照 オプション カタログ参照
外形寸法および動作特性曲線 カタログ参照

注. 感度電流は定格感度電流の50~100%です。
*1. 3極の漏電ブレーカを1φ2Wに使用される場合は、R相とT相に接続してください。
*2.

定格電圧 使用可能電圧範囲
100~220V 85~242V

オプション(別売)

補助接点および警報接点の使用電圧別の定格

適用ブレーカ AC DC
ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ 使用電圧(V) 開閉電流(A) 使用電圧(V) 開閉電流(A)
抵抗負荷 誘導負荷 抵抗負荷 誘導負荷
形ABS3□FB
形ABS5□FB
形ABS10□FB
形EBS3□FB
形EBS5□FB
形EBS10□FB
125
250
5
3
3
2
30
125
250
4
0.4
0.2
3
0.4
0.2