機種構成

形式基準

種類

本体

名称 制御点数 ヒータ断線検知機能 負荷電源電圧 形式
多点パワーコントローラ 4 あり AC100~240V 形G3ZA-4H203-FLK-UTU
AC400~480V 形G3ZA-4H403-FLK-UTU
8 なし AC100~240V 形G3ZA-8A203-FLK-UTU
AC400~480V 形G3ZA-8A403-FLK-UTU

注. ヒータ断線検知機能をお使いになられる場合、電流検出器(CT)がついていません。必ずセットでご注文ください。

オプション(別売)

名称 穴径 検出電流 形式
電流検出器(CT) φ5.8 0~50A 形E54-CT1
φ12.0 0~50A 形E54-CT3
φ30.0 0~150A 形G3ZA-CT150L

名称 形式
DINレール 形PFP-100N
形PFP-50N
エンドプレート(止め金具) 形PFP-M