定格
| 電源電圧 | AC100~240V(50/60Hz) |
|---|---|
| 許容電源電圧範囲 | AC85~264V |
| 消費電力 | 5.9W以下(最大負荷時) |
| 負荷電源電圧 | AC100~240Vタイプ、AC400~480Vタイプ |
| 許容負荷電圧範囲 | AC100~240Vタイプ:AC75~264V
AC400~480Vタイプ:AC340~528V |
| 操作量入力 | 0.0~100.0%(RS-485通信による) |
| CT入力 *1 | 単相AC0~50A(電流検出器の1次側電流値)
単相AC0~150A(電流検出器の1次側電流値) |
| トリガ出力 | 電圧出力 各ch DC12V±15%
最大負荷電流21mA(短絡保護回路内蔵) |
| 警報出力 | NPNオープンコレクタ(1点)
最大使用電圧DC30V 最大負荷電流50mA 残留電圧:1.5V以下、漏れ電流:0.4mA以下 |
| 表示方式 | LED |
| 制御方式 | 最適サイクル制御
ソフトスタート最適サイクル制御 *2 三相用最適サイクル制御 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、氷結および結露のないこと) |
| 高度 | 2,000m以下 |
| 付属品 | 取扱説明書 |
*1. ヒータ断線検知機能ありタイプのみ
*2. ソフトスタート最適サイクル制御には、ゼロクロス機能なしSSRをお使いください。
性能
| 電流値指示精度 | 電流範囲 0~50Aの時±3A
0~150Aの時±9A 0~100%の時±6% * (ヒータ断線検知機能ありタイプ) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(1次-2次間) |
| 耐電圧 | AC2,000V(50/60Hz 1min)(1次-2次間) |
| 耐振動 | 振動数 : 10~55Hz、 加速度 : 50m/s2 X、Y、Z方向 |
| 耐衝撃 | 300m/s2 3軸6方向 各3回 |
| 本体質量 | 約200g(端子カバー含む) |
| 保護構造 | IP20 |
| メモリ保護 | EEPROM(不揮発性メモリ) 書込回数10万回 |
| 設置環境 | 過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN61010-2-201による) |
| 適合規格 | UL508(Listing)、 CSA22.2 No.14
EN61010-2-201 |
* 電流モニタ表示選択パラメータを%に選択し、使用CTで測定できる最大電流値を100%として計測した場合
通信性能
| 伝送路接続 | マルチポイント | |
|---|---|---|
| 通信方式 | 通信方式 | RS-485 |
| 最大伝送距離 | 500m | |
| 接続台数 | 31台(マルチドロップ接続にて) | |
| 同期方式 | 調歩同期 | |
| 通信速度 | 9.6/19.2/38.4/57.6(kbps)初期値:9.6 | |
| 伝送コード | ASCII | |
| データ長 | 7/8ビット初期値:7 | |
| ストップビット長 | 1/2ビット初期値:2 | |
| 通信パリティ | 垂直パリティ(なし/偶数/奇数)初期値:偶数 | |
| フロー制御 | なし | |
電流検出器(CT)(別売)定格
| 形式 | 形E54-CT1 | 形E54-CT3 | 形G3ZA-CT150L |
|---|---|---|---|
| 連続最高ヒータ電流 | 50A | 120A * | 150A |
| 形G3ZA接続時の検出電流 | 50A | 150A | |
| 耐電圧 | AC1,000V(1min) | AC2,000V(1min) | |
| 耐振動 | 50Hz 98m/s2 | ||
| 質量 | 約11.5g | 約50g | 約130g |
| 付属品 | なし | 接触子(2個)、プラグ(2個) | なし |
* 形G3ZAと形E54-CT3の組み合わせでは、連続最高ヒータ電流は50Aとなります。