定格

注. 負荷の開閉頻度は1時間に4回まで可能です。(条件:定格電流通電、周囲温度50℃以下、制限電流300%、始動時間15s、ON時間比率70%以下)    ただし、オプションのファンを使用すると、同一条件で1時間に10回の開閉が可能になります。

短絡保護選定(最大ヒューズまたはサーキットブレーカのサイズ) タイプ1
主回路部
環境条件
制御回路

*制御接点または補助接点のいずれかがSELVまたはPELV回路に配線されている場合は、過電圧カテゴIIとなります。

補助接点

*制御接点または補助接点のいずれかがSELVまたはPELV回路に配線されている場合は、過電圧カテゴリIIとなります。

標準機能
振動・衝撃
その他

取得規格