本体(IEC60947-4-2、UL508)

AC100~240V 50/60Hz

主回路部定格通電電流 適用モータ容量(参考値) 形式
kW HP
定格電流
(A)
制御範囲
(A)
AC200V
50/60Hz
AC230V 
50Hz
AC380/400/
415V 50Hz
AC200V
60Hz
AC230V 
60Hz
AC460V
60Hz
3 1~3 0.2~0.4 0.55 1.1 0.5 0.5 0.5~1.5 形G3JA-D403B AC100-240
9 3~9 0.55~1.5 2.2 4 0.75~2 0.75~2 1.5~5 形G3JA-D409B AC100-240
16 5.3~16 1.1~2.2 4 7.5 1.5~3 1.5~5 5~10 形G3JA-D416B AC100-240
20 6.7~20 1.5~3.7 5.5 7.5 2~5 2~5 5~10 形G3JA-D420B AC100-240
25 9.2~27.7 2.2~5.5 5.5 11 3~7.5 3~7.5 7.5~15 形G3JA-D425B AC100-240
32 10.9~32.9 3.7~7.5 7.5 15 3~10 5~10 7.5~20 形G3JA-D432B AC100-240
51 17.3~51.9 5.5~11 15 22 5~15 7.5~15 15~30 形G3JA-D451B AC100-240
64 21.3~64 5.5~15 18.5 30 7.5~20 7.5~20 20~40 形G3JA-D464B AC100-240

注. 表中の適用モータ容量は参考値です。モータの全負荷電流が形G3JAの主回路部定格通電電流の制御範囲内となるように形式を選択してください。
  制御範囲外のモータは使用できませんのでご注意ください。
  3相6線式の、スターデルタ始動可能なモータのみ適用できます。

AC/DC24V

主回路部定格通電電流 適用モータ容量(参考値) 形式
kW HP
定格電流
(A)
制御範囲
(A)
AC200V
50/60Hz
AC230V 
50Hz
AC380/400/
415V 50Hz
AC200V
60Hz
AC230V 
60Hz
AC460V
60Hz
3 1~3 0.2~0.4 0.55 1.1 0.5 0.5 0.5~1.5 形G3JA-D403B AC/DC24
9 3~9 0.55~1.5 2.2 4 0.75~2 0.75~2 1.5~5 形G3JA-D409B AC/DC24
16 5.3~16 1.1~2.2 4 7.5 1.5~3 1.5~5 5~10 形G3JA-D416B AC/DC24
20 6.7~20 1.5~3.7 5.5 7.5 2~5 2~5 5~10 形G3JA-D420B AC/DC24
25 9.2~27.7 2.2~5.5 5.5 11 3~7.5 3~7.5 7.5~15 形G3JA-D425B AC/DC24
32 10.9~32.9 3.7~7.5 7.5 15 3~10 5~10 7.5~20 形G3JA-D432B AC/DC24
51 17.3~51.9 5.5~11 15 22 5~15 7.5~15 15~30 形G3JA-D451B AC/DC24
64 21.3~64 5.5~15 18.5 30 7.5~20 7.5~20 20~40 形G3JA-D464B AC/DC24

注. 表中の適用モータ容量は参考値です。モータの全負荷電流が形G3JAの主回路部定格通電電流の制御範囲内となるように形式を選択してください。
  制御範囲外のモータは使用できませんのでご注意ください。
  3相6線式の、スターデルタ始動可能なモータのみ適用できます。

オプション(別売)

商品名称 形式 備考
補助接点ユニット 形G32J-CA10 接点構成 1NO
形G32J-CA20 接点構成 2NO
形G32J-CA01 接点構成 1NC
形G32J-CA11 接点構成 1NO/1NC
ファン 形G32J-CF64
丸端子用端子台アダプタ 形G32J-TA10 2個1セット

注. 詳細はデータシートを参照ください。