規格/EC指令
適合EC指令・規格
機械指令
低電圧指令
EN50047
EN60204-1
EN ISO 14119
GS-ET-15
認証規格
| 認証機関 | 規格 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認証) | *1 |
| UL *2 | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
| CQC(CCC) *3 | GB/T14048.5 | お問い合わせください。 |
*1. お問い合わせください。
*2. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*3. 認証形式については、当社までお問い合わせください。
安全規格認証定格
TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)
| 使用カテゴリ | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 定格作動電流(Ie) | 3A | 0.27A |
| 定格作動電圧(Ue) | 240V | 250V |
注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。
UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)
A300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| AC120V | 10A | 60 | 6 | 7,200 | 720 |
| AC240V | 30 | 3 | |||
Q300
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
| DC250V | 0.27 | 0.27 | |||
性能
| 保護構造*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性*2 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷) *3 30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷) |
|
| 許容操作速度 | 1~500mm/s (形D4N-1A20R) | |
| 許容操作ひん度 | 最大30回/min | |
| 接触抵抗 | 25mΩ以下 | |
| 最小適用負荷*4 | DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
| 定格絶縁電圧(Ui) | 300V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 感電保護クラス | Class Ⅱ (二重絶縁) | |
| 汚染度(使用環境) | 汚染度3 (EN60947-5-1) | |
|
インパルス耐電圧 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
| 異極端子間 | 4kV | |
| 各端子と非充電金属部間 | 6kV | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |
| 接点ギャップ | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 |
| 誤動作 | 300m/s2 | |
| 条件付き短絡電流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
| 定格開放熱電流(Ith) | 10 A (EN60947-5-1) | |
| 使用周囲温度 | -30~+70 °C(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 質量 | 約92 g (形D4N-1A20Rの場合) | |
注1. 上記は初期における値です。
2. 一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの侵入から保護されていますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。
*4. この値は開閉ひん度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。