規格/EC指令

適合EC指令・規格

機械指令
低電圧指令
EN50047 
EN60204-1 
EN ISO 14119
GS-ET-15

認証規格

認証機関 規格 ファイルNo.
TÜV SÜD EN60947-5-1(直接開路動作認証) *1
UL *2 UL508、CSA C22.2 No.14 E76675
CQC(CCC) *3 GB/T14048.5 お問い合わせください。

*1. お問い合わせください。
*2. ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
*3. 認証形式については、当社までお問い合わせください。

安全規格認証定格

TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)

使用カテゴリ AC-15 DC-13
定格作動電流 (Ie) 3A 0.27A
定格作動電圧 (Ue) 240V 250V

注. 短絡保護装置として、IEC60269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。本体にはこのヒューズは内蔵されていません。

UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)

A300

定格電圧 通電電流 電流 (A) ボルトアンペア (VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
AC120V 10A 60 6 7,200 720
AC240V 30 3

Q300

定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA)
投入 しゃ断 投入 しゃ断
DC125V 2.5A 0.55 0.55 69 69
DC250V 0.27 0.27

性能

保護構造 *1 IP67 (EN60947-5-1)
耐久性 *2 機械的 1,500万回以上 *5
電気的 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷 ) *3
30万回以上(AC250V 10A、 抵抗負荷)
許容操作速度 1~500mm/s (形D4N-1120)
許容操作ひん度 最大30回/min
接触抵抗 25mΩ以下
最小適用負荷 *4 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
定格絶縁電 圧 (Ui) 300V
定格周波数 50/60Hz
感電保護クラス Class Ⅱ (二重絶縁)
汚染度 (使用環境) 汚染度3 (EN60947-5-1)
インパルス耐電圧
(EN60947-5-1)
同極端子間 2.5kV
異極端子間 4kV
各端子と非充電金属部間 6kV
絶縁抵抗 100MΩ以上
接点ギャップ 最小2×0.5mmスナップ・アクション
最小2×2mmスロー・アクション
振動 誤動作 10~55Hz 片振幅0.75mm
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 300m/s2
条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1)
定格開放熱電流 (Ith) 10A(EN60947-5-1)
使用周囲温度 -30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下
質量 約82g (形D4N-1120の場合)
約99g (形D4N-6120の場合)

注1. 上記は初期における値です。
  2. 一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
   接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や油水などの侵入から保護されていますが、ヘッド部へは切粉や油水・薬品などがかからない箇所でご使用ください。
早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2. 耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3. AC250V 3Aを2回路以上通電しないでください。
*4. この値は開閉ひん度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
*5. フォーク・レバー・ロック形は1,000万回以上。