(単位:mm)

1コンジット形
ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)
形D4N-1□20 形D4N-2□20
形D4N-4□20 形D4N-9□20 *
ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4N-1□22 形D4N-2□22
形D4N-4□22 形D4N-9□22 *
ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)
形D4N-1□25 形D4N-2□25
形D4N-4□25 形D4N-9□25 *
ローラ・レバー形(金属レバー、ベアリングローラ)
形D4N-1□26 形D4N-2□26
形D4N-4□26 形D4N-9□26 *

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*M12コネクタ部については、カタログを参照ください。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、スロー・アクション(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. スナップ・アクションタイプのみ。
*2. 参考値です。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)

*1. 参考値です。
*2. MBB タイプのみ。(形D4N- □ E □□または、形D4N-□F□□)
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

1コンジット形
プランジャ形
形D4N-1□31
形D4N-2□31
形D4N-4□31
形D4N-9□31 *
ローラ・プランジャ形
形D4N-1□32 形D4N-2□32
形D4N-4□32 形D4N-9□32 *
1方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)
形D4N-1□62 形D4N-2□62
形D4N-4□62 形D4N-9□62 *
1方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)
形D4N-1□72 形D4N-2□72
形D4N-4□72 形D4N-9□72 *

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*M12コネクタ部については、カタログを参照ください。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、スロー・アクション(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. スナップ・アクションタイプのみ。
*2. 参考値です。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)

*1. 参考値です。
*2. MBBタイプのみ。(形D4N-□E□□または、形D4N-□F□□)
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

1コンジット形
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4N-1□2G 形D4N-2□2G
形D4N-4□2G 形D4N-9□2G *
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、ゴムローラ)
形D4N-1□2H 形D4N-2□2H
形D4N-4□2H 形D4N-9□2H *

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*M12コネクタ部については、下図を参照ください。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、スロー・アクション(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. レバー長さが32mmのときの特性値です。
*2. スナップ・アクションタイプのみ。
*3. 参考値です。
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)

*1. レバー長さが32mmのときの特性値です。
*2. 参考値です。
*3. MBBタイプのみ。(形D4N-□E□□または、形D4N-□F□□)
*4. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

1コンジット形 M12コネクタタイプ共通
形D4N-9□□□
1コンジット形
フォークレバー・ロック形(右動作) *2
形D4N-2□RE
形D4N-4□RE
フォークレバー・ロック形(左動作) *2
形D4N-2□LE
形D4N-4□LE
キャット・ウィスカ形 *2
形D4N-2□80
形D4N-4□80
プラスチック・ロッド形 *2
形D4N-2□87
形D4N-4□87

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです
*1. ステンレスワイヤと樹脂ロッドの使用範囲は先端から35mm以内とし、全体の動きは70mm以内としてください。
*2. 機構上、セーフティ・リミットスイッチではなく、一般リミットスイッチです。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、
スロー・アクション(2NC)(3NC)
2コンジット形
ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)
形D4N-6□20
形D4N-8□20
ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4N-6□22
形D4N-8□22
プランジャ形
形D4N-6□31
形D4N-8□31
ローラ・プランジャ形
形D4N-6□32
形D4N-8□32

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、スロー・アクション(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. スナップ・アクションタイプのみ。
*2. 参考値です。
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)

*1. 参考値です。
*2. MBBタイプのみ。(形D4N-□E□□または、形D4N-□F□□)
*3. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

2コンジット形
1方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)
形D4N-6□62
形D4N-8□62
1方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)
形D4N-6□72
形D4N-8□72
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、樹脂ローラ)
形D4N-6□2G
形D4N-8□2G
可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、ゴムローラ)
形D4N-6□2H
形D4N-8□2H

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

スナップ・アクション(1NC/1NO)(2NC)、スロー・アクション(2NC)(3NC)

注. 2NC、2NC/1NO、3NCの接点閉路・開路動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。
*1. レバー長さが30mmのときの特性値です。
*2. レバー長さが31mmのときの特性値です。
*3. スナップ・アクションタイプのみ。
*4. 参考値です。
*5. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

スロー・アクション(1NC/1NO)(2NC/1NO)

*1. レバー長さが30mmのときの特性値です。
*2. レバー長さが31mmのときの特性値です。
*3. 参考値です。
*4. MBBタイプのみ。(形D4N-□E□□または、形D4N-□F□□)
*5. 安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。

ご使用に際して

ドッグの角度、位置については、下図のとおりご使用願います。(EN50047より引用)

ローラ・レバー形
(形D4N-□□20)

可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、樹脂ローラ)
(形D4N-□□2G)(参考値)

可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ
(金属レバー、ゴムローラ)
(形D4N-□□2H)(参考値)

シール・プランジャ形
(形D4N-□□31)

ローラ・プランジャ形
(形D4N-□□32)

1方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)
(形D4N-□□62)

1方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)(参考値)
(形D4N-□□72)

フォーク・レバー・ロック形(右動作)
(形D4N-□□RE)

フォーク・レバー・ロック形(左動作)
(形D4N-□□LE)

注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない寸法公差は±0.4mmです。