CIDRWヘッド

形式 形V640-HS61
1474_sp_1_1
形V640-HS62
1474_sp_1_2
発信周波数 134kHz
周囲温度 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+65℃(ただし氷結なきこと)
周囲湿度 動作時・保存時:35~85%RH(ただし結露なきこと)
保護構造 IP20(IEC60529規格)
絶縁抵抗 コネクタ端子一括とケース間 20MΩ以上(DC100Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz、1分間)コネクタ端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
耐振動 周波数10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2
上下、前後、左右各方向に1掃引8分間 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
ケース材質 ABS、ステンレス取付け
質量 約70g 約100g
ケーブル長 2m 1.9m
ケーブル仕様 φ3mm 同軸ケーブル

形式 形V640-HS63
1474_sp_6_1
発信周波数 134kHz
周囲温度 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+65℃(ただし氷結なきこと)
周囲湿度 動作時・保存時:35~85%RH(ただし結露なきこと)
保護構造 IP20(IEC60529規格)
絶縁抵抗 コネクタ端子一括とケース間 20MΩ以上(DC100Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz、1分間)コネクタ端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下
耐振動 周波数10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2
上下、前後、左右各方向に1掃引8分間 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
ケース材質 ABS
ステンレス
環境汚染度 汚染度2
過電圧カテゴリー カテゴリー I
質量 約70g
ケーブル長 0.9m
ケーブル仕様 φ3mm 同軸ケーブル

CIDRWアンプユニット

形式 形V640-HAM11-V5
形V640-HAM11-V4
1474_sp_2_1
形V640-HAM11-L-V5
形V640-HAM11-L-V2
1474_sp_2_2
形V640-HAM11-ETN-V5
1474_sp_2_3
形V640-HAM11-L-ETN-V5
1474_sp_2_4
上位インターフェース RS-232C/RS-485 Ethernet(TCP/IP)
電源電圧 DC24V +10% -15%
消費電流 150mA以下 400mA以下 150mA以下 400mA以下
保護構造 IP20(IEC60529)
周囲温度 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+65℃(ただし氷結なきこと)
周囲湿度 動作時・保存時:35~85%RH(ただし結露なきこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)(電源端子一括とフレームグランド端子間に印加)
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz、1分間)で検出電流5mA以下(電源端子一括とフレームグランド端子間に印加)
耐振動 周波数10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2 上下、前後、左右各方向に1掃引8分間 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
接地 D種接地(従来の第3種接地)
ケース材質 PC+ABS
外形寸法 80mm(W)×185mm(H)×43mm(D)(突起部を除く)
質量 約250g
周波数 134.2kHz
放射磁界強度 最大35dBμA/m(測定距離10m)
環境汚染度 汚染度2
過電圧カテゴリー カテゴリー I
取付け方法 4点 M4ねじ止め(ねじ締めトルク1.2N・m)
CIDRWヘッド V640-HS61 V640-HS62 V640-HS61 V640-HS62

形式 形V640-HAM13
1474_sp_7_1
上位インターフェース RS-232C
電源電圧 DC24V +10% -15%
消費電流 400mA以下
保護構造 IP20(IEC60529)
周囲温度 動作時:0~+40℃ 保存時:-15~+65℃(ただし氷結なきこと)
周囲湿度 動作時・保存時:35~85%RH(ただし結露なきこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC100V絶縁抵抗計にて)(電源端子一括とフレームグランド端子間に印加)
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz、1分間)で検出電流5mA以下(電源端子一括とフレームグランド端子間に印加)
耐振動 周波数10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2 上下、前後、左右各方向に1掃引8分間 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回
接地 D種接地(従来の第3種接地)
ケース材質 PC+ABS
形状 80W×55H×27D(突起部を除く)
質量 約95g
周波数 134.2kHz
放射磁界強度 最大35dBμA/m(測定距離10m)
環境汚染度 汚染度2
過電圧カテゴリー カテゴリー I
取付け方法 2点 M4ねじ止め(ねじ締めトルク1.2N・m)
付属品 フェライトコア(1個)
CIDRWヘッド V640-HS63

CIDRWコントローラ

形式 形V700-L22-V2
1474_sp_4_2
上位インターフェース RS-232C
電源電圧 DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)
消費電流 150mA以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間
耐電圧 AC500V(50/60Hz、1min)電源端子一括と接地端子に印加
耐振動 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
使用周囲温度 0~+40℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 10~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -15~+65℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度 10~95%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造 IP20(IEC60529規格)
接地 D種接地工事(従来の第3種接地)
ケース材質 SECC(塗装)
質量 約560g

IDリンクユニット

形式 V700-L11
1474_sp_5_1
上位インターフェース RS-232CまたはRS-485
電源電圧 DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)
消費電流 250mA以下
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間
耐電圧 AC1,000V(50/60Hz、1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
耐振動 10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
耐衝撃 150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回
使用周囲温度 0~+40℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度 -15~+50℃(ただし、氷結しないこと)
保存周囲湿度 35~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造 IP20(IEC60529規格)
接地 D種接地工事(従来の第3種接地)
ケース材質 PC/ABS樹脂
質量 約200g