定格

形式 形KM100-T-FLK
AC100-240
形KM100-TM-FLK
AC100-240
適用相線式 単相2線/単相3線/三相3線
電源 電源電圧 AC100~240V(50/60Hz)
許容電源電圧範囲 電源電圧の85~110%
消費電力 10VA以下
定格入力 定格入力電圧 AC100~120V:100Vレンジ/AC200~240V:200Vレンジ(2レンジ切換)
定格入力電流
(変流器の2次側電流)
AC1A/AC5A(2レンジ切換)
定格周波数 50Hz/60Hz(周波数自動判別)
定格電力(FS) 100V/1A:200W、 100V/5A:1kW、
200V/1A:400W、 200V/5A:2kW
許容入力電流 定格電流の120%(連続)
電流入力過負荷耐量 定格電流の1000%、3秒
入力電圧範囲 AC20~132V:100Vレンジ/
AC40~264V:200Vレンジ
定格負荷 電圧入力:0.5VA以下(P1-P2間、P2-P3間)
電流入力:0.5VA以下(1S-1L間、3S-3L間)
出力 ・積算電力量パルス出力
・警報出力
トランジスタ出力
(最大負荷電圧:30VDC、最大負荷電流:30mA、ON時残留電圧:1.2V以下、OFF時漏れ電流:100μA以下)
通信出力 RS485インターフェイス
最大伝送距離:500m
接続台数:31台
表示 表示部 7セグメントデジタル表示(赤色LED、文字高さ 8mm)および単発光LED表示
表示項目 ■計測項目 を参照ください。
本体メモリ
*1
保存データ
保存データ量 340データ(保存周期1時間の場合、14日分)
データ保護 リチウムバッテリ
寿命:5年(使用周囲温度23±5℃にて)
メモリカード 記憶媒体 メモリカード機能なし *1 コンパクトフラッシュ™(別売) *2 *3
(本体には同梱していません)
推奨品:形HMC-EF183(128MB)(OMRON)
保存データ ■計測項目 を参照ください。
主な機能 積算電力量パルス出力単位設定、パルス出力幅設定、時計機能、簡易計測機能、データメモリ、警報出力、
ローカット電流値設定、表示リフレッシュ周期、出力非励磁、自動表示消灯、設定変更プロテクト
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし氷結または結露しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし氷結または結露しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%
保存湿度 相対湿度 25~85%
高度 2,000m以下(保存環境含む)
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)
付属品 取扱説明書

*1「. メモリカード機能なし」タイプの場合、本体メモリの読み出しは通信でのみ可能となります。
*2. メモリカードは推奨品をご使用ください。推奨品以外での動作保証はできません。
*3. 市販品をお使いの場合、2GBを超える容量のメモリカードはフォーマット(FAT16ではないため)が違うため、絶対に使用しないでください。

性能

確度 *4 電圧、電流 ±1.0%FS±1digit(定格入力に対して)
電力 ±1.5%FS±1digit(定格入力に対して)
積算電力量 指示値の±1.5%(定格入力電圧、定格入力電流、力率1.0に対して)
無効電力 ±3.0%FS±1digit(定格入力に対して)
周波数 指示値の±0.3Hz±1digit
力率 ±5.0%FS±1digit
高調波の影響 電力:±2.5FS±1digit
周囲温度23℃、基本波に対し、電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11次高調波を重畳させた時の計測誤差
専用CTの誤差は含まない
温度の影響 ±1.0%FS(23℃、定格電圧入力時に対する割合)
周波数の影響 ±1.0%FS(定格周波数の±5%の範囲において、定格周波数、定格入力時に対する割合)
表示更新周期 100ms
(表示周期選択により最大4秒まで変更可能)
最大表示桁数 4桁(-999~9999)
時計 時計精度 約1.5分/月差以下(使用周囲温度23±5℃にて)
時計メモリ バッテリーによりバックアップ
ローカット電流値設定範囲 定格入力の0.1%~19.9%
警報出力応答時間(トランジスタ出力) 1s以下
積算電力量
パルス出力
パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W・h)
パルス幅 0.05、0.5、5s
データ保存周期 5、6、10、15、20、30、60、120min
絶縁抵抗 入力端子一括-出力端子一括:20MΩ以上(DC500Vメガ)
全端子一括-ケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 入力端子一括-出力端子一括:AC1,500V 1分間
全端子一括-ケース間:AC1,500V 1分間
耐ノイズ 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs/100ns)
耐振動 周波数:10~150Hz 片振幅:0.1mm 加速度:15m/s2
耐衝撃 加速度:150m/s2 3軸6方向 各3回
本体質量 約300g
保護構造 端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100)
電断保持 積算電力量、任意積算電力量および計測データは、内部のメモリーに保存されており、バッテリーによりバックアップされる
メモリ保護(設定データ) EEPROM(不揮発性メモリ)
書込み回数:10万回

*4. 確度は入力周波数50Hz/60Hz、周囲温度23±5℃にて保証されます。
  ・ JIS C1111に準拠します。
  ・計器用変流器(CT)、計器用変圧器(VT)の誤差は含みません。
  ・メモリカード保存操作や、0時に自動的に行うメモリカードへの計測データ保存中は計測動作を停止させるため確度保証には含みません。
  ・定格入力の2%以下では誤差が大きくなります。
    電流値 定格入力の2%以下は±2.0%FS(定格入力に対して)
    電力値 定格入力の2%以下は±3.0%FS(定格入力に対して)
    無効電力 定格入力の2%以下は±6.0%FS(定格入力に対して)

計測項目

計測項目 計測単位 表示項目 表示範囲 計測データの内容
(本体メモリ、メモリカードへ保存可能)
瞬時値 平均値 *1 保存周期時 平均値 *1 最大値 *2
電力 kW ● ● -999~0.00~9999kW - ● ●
積算電力量 kW・hまたはMW・h ● - 0.0kW・h~9999MW・h ● - -
任意積算電力量 kW・hまたはMW・h ● - 0.0kW・h~9999MW・h ● - -
電流 I1相電流、I3相電流 A ● ● 0.00~9999A - ● ●
電圧 P1-P2間電圧、P2-P3間電圧 V ● ● 0~9999V - ● ●
力率 ● ● 0.00~1.00 - ● -
無効電力 kvar ● ● -999~0.00~9999kW - ● ●
周波数 Hz ● - 45.0~65.0Hz - ● -
計測時間 年月日時分 - - - ● - -

*1. 平均値とは、保存周期ごとの平均値を示すものです。
*2. 最大値とは、保存周期における最大値を示すものです。

通信仕様(詳細は別途「通信マニュアル」をご参照ください。)

通信 RS-485
通信方式 2線式半二重
同調方式 調歩同期
伝送速度 1200/2400/4800/9600/19200/38400bps
伝送コード ASCII
通信項目 形KM100への書込み 設定各項目
形KM100からの読出し 形KM100本体における各計測項目(計測時間、瞬時値、平均値、最大値)、
出力状態、機種データ、設定各項目、エラーコード 他

分割型変流器(CT)仕様

形式 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500
一次側定格電流 100A 250A 500A
二次側定格電流 1A 1A 1A
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
耐電圧 AC2,000V 1min(貫通穴と出力リード線間)
ケーブル長 1m
貫通穴 φ24 φ36
質量 約210g 約500g
使用温湿度範囲 -20~+55℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30~+90℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)