形式基準
種類/標準価格
本体
| 適用相線式 | 電源電圧 | 出力機能 | 通信仕様 | メモリカード機能 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単相2線
単相3線 三相3線 |
AC100~240V
(50/60Hz) |
オープンコレクタ出力
・ 積算電力量パルス出力 ・ 警報出力 |
RS-485 | なし | 形KM100-T-FLK AC100-240 |
| あり | 形KM100-TM-FLK AC100-240 |
分割型変流器(CT)
| 形状 | 定格一次側電流 | 定格二次側電流 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
100A | 1A | 形KM20-CTN100 |
| 250A | 1A | 形KM20-CTN250 | |
| 500A | 1A | 形KM20-CTN500 |
注1. 市販変流器をご使用になる場合は、CTの定格二次側電流が1Aか5Aで、定格負担が0.5VA以上のものをご使用ください。
2. 本体にCTは付属していません。
3. 単相3線式、三相3線式にご使用の場合は、2個のCTが必要です。
通信変換器(別売)
| 形状 | サイズ(mm) | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
30(W)×80(H)×78(D) | AC100~240V | 形K3SC-10 AC100-240 |
| AC/DC24V | 形K3SC-10 AC/DC24 |
ダミーカード
| 形式 |
|---|
| 形K32-DMCCF |
DINレール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
止め金具(エンドプレート)
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |