形式形E4PA-LS50-M1-N形E4PA-LS200-M1-N形E4PA-LS400-M1-N形E4PA-LS600-M1-N
測定範囲50~500mm120~2,000mm240~4,000mm400~6,000mm
不感帯距離0~50mm0~120mm0~240mm0~400mm
工場出荷時の測定範囲60~500mm200~2,000mm500~4,000mm800~6,000mm
標準検出物体100×100mm平板
使用周波数約380kHz約180kHz約85kHz約65kHz
応答時間63ms以下195ms以下440ms以下850ms以下
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%以下
消費電力1,800mW以下
アナログ出力電流出力4~20mA(許容負荷抵抗:500Ω以下)
電圧出力0~10V(1,000Ω以上)
保護回路負荷短絡保護、相互干渉防止
相互干渉サイクル時間10ms34ms77ms143ms
直線性±1%F.S.以下
繰り返し精度 *0.1%F.S.以下
温度の影響−10~+55℃の範囲で+23℃の時の出力値に対し±1%F.S.
電圧の影響定格電源電圧範囲内で±0.5%F.S.以下
周囲温度範囲使用時:−10~+55℃、保存時:−40~+85 ℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲使用時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)複振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各方向 3回
接続方式5極 コネクタタイプ
保護構造IEC60529規格 IP65
質量(梱包状態)約240g約320g約400g
材質ケースステンレス(SUS303)
検出面PBT樹脂、ポリウレタン、ガラスエポキシ樹脂
締付ナットステンレス(SUS303)
付属品取扱説明書

*電源投入後、1h経過後の値です。ただし、外乱などにより出力が微動する場合があります。