本体

測定範囲 形式
50~500mm 形E4PA-LS50-M1-N
120~2,000mm 形E4PA-LS200-M1-N
240~4,000mm 形E4PA-LS400-M1-N
400~6,000mm 形E4PA-LS600-M1-N

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ

(必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

コード仕様 形状 コードの種類 形式
標準コード ストレート形 *1
1467_lu_2_1
2m 5線式 形XS2F-D521-DG0-A
5m 形XS2F-D521-GG0-A
4線→5線変換コード
*2
1467_lu_2_2 0.3m ―― 形E4PA-C01

*1. L形コードも品揃えしています。2mタイプ:形XS2F-D522-DG0-A、5mタイプ:形XS2F-D522-GG0-A
*2. 旧形式(例:形E4PA-LS50-M1)をご使用のお客様で、センサ交換時に配管等の都合でコードはそのまま使用したい場合、コードは4線仕様のため、
   そのまま接続できません。形E4PA-C01を使用すると便利です。(注:相互干渉防止機能は使用できません)

設定プラグ

センサに付属しております。

形状 形式 備考
1467_lu_3_1 形E4PA-P1 本体に付属されています。万が一の紛失時に購入ください。