定格/性能

形式 形S8T-DCBU-02
入力
条件
電圧範囲 DC24~28V
電流 充電時 0.4A
待機時 0.18A
出力
特性
*1
バック
アップ時
出力電圧 24V入力時 : 22.5V TYP.、 22.0Vmin
28V入力時 : 26.4V TYP.、 25.8Vmin
出力電流 2.5A
バックアップ時間 *2 DC21.6Vに下降するまでの時間(満充電時)
1,000ms以上(出力電流1.2A)
500ms以上(出力電流2.5A)
付属
機能
出力機能
*3
READY表示灯 有(色 : 緑)
READY出力 有(リレー : DC24V、 0.1A max.)
バックアップ表示灯 有(色 : 赤)
バックアップ出力 有(リレー : DC24V、 0.1A max.)
過電流保護 逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護
並列運転 可(4台まで)
直列運転 不可
その他 使用周囲温度 ディレーティング曲線参照(ただし、 結露および氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃
使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%)
耐電圧 *4 AC1.0kV 1min(DC接続端子一括)と(1466_sp_1_1)間(検出電流20mA)
AC500V 1min(DC接続端子一括 ・1466_sp_1_1)と(信号出力端子一括)間(検出電流20mA)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC接続端子一括)と(1466_sp_1_1)間 DC500Vにて
耐振動 *5、 *6 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
耐衝撃 *5、 *6 150m/s2 6方向 各3回にて異常のないこと
雑音端子電圧 *5 EN61204-3 Class B適合、 FCCクラスA準拠
放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合
安全規格 UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310)*7
cUL : CSA C22.2 No.107.1
EN : EN62477-1
SEMI規格 SEMI F47-0200
質量 450g以下

*1. 出力特性は出力端にて規定しています。
icon_01*2. 詳細は、カタログの「■バックアップ時間」をご参照ください。
icon_01*3. 詳細は、カタログの「■機能説明」をご参照ください。
*4. 形S8T-DCBU-02をN台接続した場合の検出電流は20mA×Nとしてください。
*5. 形S8TS-06024□接続にて規定しています。
*6. エンドプレート(形PFP-M:別売)を本体の両端に取りつけてください。
    icon_01詳細は、カタログの「■レール取りつけ用別売品」をご参照ください。
*7. UL508(Class 2:Per UL1310)は形S8TS-06024□:1台、形S8T-DCBU-02:1台の接続のみに限定されます。

特性データ

特性/機能

●ディレーティング曲線

注1. ディレーティングに問題がある場合は強制空冷をし、ディレーティングの範囲内でご使用ください。
注2. 周囲温度は、本体から50mm下方で規定しています。
注3. 接続するパワーサプライについては、個別のディレーティング曲線を確認してください。また、形S8TS-06024□との連結の場合のディレーティング曲線については、「■形S8TSとの接続について(参考データ)」をご参照ください。

●タイムチャート
起動時
瞬時停電/瞬時電圧低下時
電断/停止時

バックアップ時間

●単体

●2台並列運転接続

●3台並列運転接続

●4台並列運転接続

注1. 負荷に定電力負荷(DC/DCコンバータなど)を接続した場合はバックアップ時間が短くなる場合があります。
注2. 入力電圧が高くなるとバックアップ動作時の出力電圧も高くなり、負荷側の消費電力が増えるためバックアップ時間が短くなります。

形S8TSとの接続について(参考データ)

●形S8TS-06024□と連結した場合の形S8TS-06024□のディレーティング曲線

形S8TS-06024の台数 形S8TS-06024□の入力定格 形S8T-DCBU-02の台数 ディレーティング曲線 定格出力電力
1 AC200~240V 1 *1 50W
AC100~120V 1 *2 50W
1(+1) AC100~120/200~240V 1 *3 44W
2 1 *4 110W
2(+1) 1 *5 98W
3 1 *6 170W
3(+1) 1 *7 152W
4 1 *8 230W
4(+1) 1 *9 206W
1 AC200~240V 2 *10 40W
AC100~120V 2 *11 40W
1(+1) AC100~120/200~240V 2 *12 34W
2 2 *13 100W
2(+1) 2 *14 88W
3 2 *15 160W
3(+1) 2 *16 142W
1 AC200~240V 3 *17 30W
AC100~120V 3 *18 30W
1(+1) AC100~120/200~240V 3 *19 24W
2 3 *20 90W
2(+1) 3 *21 78W
1 AC200~240V 4 *22 20W
AC100~120V 4 *23 20W

注1. (+1)は冗長運転を表します。
注2. ディレーティングに問題がある場合は強制空冷をし、ディレーティングの範囲内でご使用ください。
注3. 周囲温度は、電源本体から50mm下で規定しています。
注4. 形S8T-DCBU-02でエネルギーが消費(約10W/1台)されるため、形S8TS-06024□の連結台数の合計出力容量はとれません。
注5. 形S8T-DCBU-02の定格出力電流は形S8TS-06024□の連結台数にかかわらず2.5A/1台です。

  
  
  

各パワーサプライの出力保持時間(参考値)

●定電流負荷

シリーズ名 機種 負荷電流(A)
(定電流負荷)
出力保持時間(ms)
AC100V AC200V
形S8TS 06024□ 0.5 163 167
1 98 100
1.5 70 70
2.1 56 58
形S8VS 1524 0.1 114 472
0.2 78.4 344
0.25 68.8 300
3024 0.25 124 526
0.5 72 334
0.75 47.4 242
0.9 36.8 204
06024□ 0.5 158 664
1 88 382
1.5 57 266
2.1 36 194
09024□□ 1 118 508
2 58 274
2.95 34 176
12024□□ 1 262 262
2 148 148
3 102 102
4 75 75
4.2 72 72
18024□□ 2 225 230
4 107 120
6 71 75
6.3 65 70
24024□□ 2.5 170 170
5 68 72
7.5 52 56
8.4 40 44
48024□ 2.5 291 268
5.0 147 157
7.5 97 103
10.0 75 77
形S8VM 01524□□ 0.1 94 414
0.2 66 308
0.25 52 258
03024□□ 0.1 154 492
0.2 114 516
0.3 84 414
0.4 72 340
0.5 56 290
0.6 46 248
0.7 36 218
0.8 28 202
0.9 22 166
05024□□ 0.1 218 218
0.2 164 170
0.4 114 110
0.6 84 84
0.8 68 72
1.0 58 54
1.2 44 44
1.4 36 38
1.6 34 32
1.8 28 30
10024□□ 0.5 240 232
1.0 136 132
1.5 94 92
2.0 70 70
2.5 52 56
3.0 40 44
3.5 38 38
3.7 32 30
15024□□ 0.5 332 334
1.0 192 196
1.5 136 140
2.0 102 108
2.5 80 86
3.0 66 66
3.5 60 58
4.0 52 50
4.5 44 44
5.0 54 54
5.3 34 38
30024C 2.5 162 169
5.0 84 84
7.5 52 57
10.0 43 41
60024C 2.5 304 306
5.0 170 158
7.5 116 121
10.0 88 88
15224C 2.5 680 520
5.0 644 517
7.5 638 515
10.0 635 510

注. 形S8VMシリーズは、2019年3月末に受注終了しました。

各パワーサプライの出力保持時間(参考値)

●定電流負荷

シリーズ名 機種 負荷電流(A)
(定電流負荷)
出力保持時間(ms)
AC100V AC200V
形S8JX N05024□□ 0.5 112 520
1 62 290
1.5 42 208
1.7 38 186
N10024□□ 1 104 524
2 58 288
3 36 184
3.7 30 150
N15024□□ 1.5 142 648
3 68 334
4.5 46 226
5.3 38 188

各パワーサプライの再起動時間(参考値)

シリーズ名 機種 再起動時間(ms)
瞬時停電300ms時 瞬時停電500ms時 瞬時停電1,000ms時
AC100V AC200V AC100V AC200V AC100V AC200V
形S8TS 06024□ 320 270 320 270 345 290
形S8VS 01524 5.4 5.6 6 4.8 6.2 5
03024 390 110 456 140 576 196
06024 330 8 424 200 496 300
06024A/06024B 220 5 280 95 380 155
09024/09024S 312 6 378 186 512 308
09024A□/09024B□ 220 5 286 100 390 157
12024□□ 360 248 400 288 432 322
18024 288 252 306 276 388 356
18024A□/18024B□ 230 198 247 216 263 235
24024 266 236 272 248 328 300
24024A□/24024B□ 5 5 5 5 15 5
48024□ 53 3 267 229 278 242
形S8VM 01524□□ 356 152 376 164 420 180
03024□□ 350 150 372 160 420 184
05024□□ 240 196 248 196 270 216
10024□□ 248 208 256 208 280 220
15024□□ 250 226 272 216 300 236
30024C 62 48 64 50 74 60
60024C 366 198 380 200 436 276
15224C 556 472 568 480 576 488
形S8JX N05024□□ 180 120 204 138 280 172
N10024□□ 186 128 210 144 268 196
N15024□□ 222 12 246 152 320 208

注1. 形S8VMシリーズ、形S8JX-Nシリーズは、2019年3月末に受注終了しました。
注2. 形S8TSシリーズは、2024年3月末に受注終了しました。