・ バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)

・ 形S8VSの24V出力と外付け配線で接続可能
 形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続

・ 最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます

・ SEMI F47-0200規格に対応

・ 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

・ 周囲温度-20~+60℃で使用可能


*形S8TSシリーズは、2024年3月末に受注終了しました。