(単位:mm)

各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。

1コンジットタイプ

形D4NS-1□F
形D4NS-2□F
形D4NS-4□F
形D4NS-2□F-SJ
形D4NS-4□F-SJ

2コンジットタイプ

形D4NS-6□F
形D4NS-8□F

1コンジット・コネクタタイプ

形D4NS-9□F

注. 2極以上(2NC、2NC/1NO、3NC)の接点のON/OFF動作の同時性にはバラツキがありますので、ご使用の際にはご確認願います。

操作キー

形D4DS-K1

形D4DS-K2

形D4DS-K3

形D4DS-K5

スライドキーユニット

形D4NS-SK01

本体
取付補助金具と受金具
スイッチ取り付けパターン1
スイッチ取り付けパターン2

形D4NS-SK30

扉開時
扉閉時

操作キー取り付け時(他の形式も挿入半径、操作キーと操作キー挿入口との関係は同じです。)

形D4NS-1□F+形D4DS-K1
正面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K1
上面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K2
正面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K2
上面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K3
正面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K3
上面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K5
正面操作キー挿入口使用時

形D4NS-1□F+形D4DS-K5
上面操作キー挿入口使用時

*挿入半径の値は操作キーの回転の中心点がヘッド正面または上面の延長線上にある場合のものです。