コントローラ
| 形式 | 形V530-R2000 | 形V530-R2000P |
|---|---|---|
| 入出力タイプ | NPN | PNP |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V | |
| 消費電流 | 1.6A以下 | |
| カメラ | F160-S2-2D 最大2台 | |
| 入力 | TRIG、RESET | |
| 入力仕様 | DC12~24V±10% ON電流:5~15mA、ON電圧:8.8V以下 OFF電流:0.1mA以下 OFF電圧:4.5V以上 |
|
| モニタ出力 | NTSCコンポジットビデオ出力 | |
| 出力 | RUN、ERROR、BUSY、NG、ALARM | |
| 出力仕様 | DC12~24V±10% 負荷電流:45mA以下、ON残留電圧:2V以下 OFF漏れ電流:0.1mA以下 | |
| 機能 | ティーチング、解析機能および状態監視機能、メモリカードバックアップ機能 | |
| 対応コード | Data Matrix ECC200 10×10~64×64 8×18~16×48、QRコード(モデル1、2) Ver.1~10 | |
| 操作方法 | コンソール/通信コマンド | |
| 設定 | ティーチングおよび条件選択 | |
| メモリカード(バックアップ媒体) | 1スロット(コンパクトフラッシュTM) | |
| 通信I/F | RS-232C/422 | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+60℃(ただし氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時保存時:各35~85%RH(ただし、結露がないこと) | |
| 質量(コントローラ単体) | 約570g(本体のみ) | |
| 保護構造 | IEC60529規格 IP20 | |
| 材質 | ABS/PC | |
カメラ
| 形式 | 形F160-S2-2D |
|---|---|
| 撮像素子 | 全画素読出し方式インターライン転送型 1/3インチCCD |
| 有効画素数 | 512×484画素 |
| 同期方式 | 水平同期信号による外部同期 |
| シャッタスピード(sec) | 1/120、1/200、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/16000、1/30000、1/60000自動選択 |
| レンズマウント方式 | Cマウント |
| 周囲温度 | 動作時:0~50℃ 保存時:−25~+60℃(ただし氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 材質 | カバー:亜鉛メッキ鋼板、ケース:アルミダイカスト合金、カメラ取付ベース:布入りベーク(黒) |
| 質量 | 約85g |
モニタ
| 商品名 | 液晶モニタ |
|---|---|
| 形式 | 形F150-M05L-2D |
| サイズ | 5.5型 |
| 表示方式 | 液晶カラーTFT |
| 解像度 | 320×240ドット |
| 入力信号 | NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約700mA |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃、保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量(本体のみ) | 約1kg |