【特許出願中】

アプリケーションが見える! ダイレクトマーキングの読取りに最適なリーディングヘッド!

・アプリケーションに応じた3種類のリーディングヘッドをラインアップ。 ・リーディングヘッドがあれば、外部照明の選定・取り付けが不要!  これ1台で、いつでも、どこでも、誰でもダイレクトマーキングの読取が可能です。 ・従来通り、カメラ+外部照明の構成でも使えます。

※写真はリーディングヘッドをカメラに取付けた状態のものです。

【特許出願中】

工程が見える! 抜群の読取り性能

・照明フィードバック制御と独自の画像処理アルゴリズムの一体化により、ウエハ表面の透明膜の反射や干渉の影響や  各種プロセスにより変色した場合でも安定読み取りを実現します。

セットアップが見える! 一発ティーチングでかんたんセッティング

・照明・シャッタースピード自動設定機能の追加により、面倒な設定が必要なく、セットアップの工数が大幅に削減できます。

【特許出願中】

安定度が見える! 解析機能の充実

解析機能(2D Code Checker機能)の採用により、読み取れたコードの品質(コントラストやマーキング状態、大きさ、位置、背景状態)を解析します。     ↓ 読めたか読めなかったかだけではなく、どの程度余裕を持って読み取れているのかが、ひと目でわかります。

【特許出願中】

導入後も見える! 監視機能の充実

・監視機能(Condition Watcher機能)の採用により、読取りを行ったコードについて、安定度の推移を監視します。 ・レベルが低下してくると、警告信号を出力します。     ↓  読取状態の変化を事前に察知できます。

・また、形V530-R2000はメモリカード(CompactFlash<sup)TM</sup>)スロットを本体に搭載。  Condition Watcher機能の情報や読取画像をメモリーカードに保存することができ、パソコン上で簡単に読取状態の傾向を解析できます。

アプリケーション

アプリケーション(ワークの材質・表面状態等)に応じて、リーディングヘッドを選択できます。

斜光/同軸照明タイプ 形V530-L2001

斜光/同軸照明を複数の角度に配置しているのが大きなポイントです。ウエハや液晶ガラス・PDPガラス、電子部品など幅広いワークに対応できます。

リング照明タイプ 形V530-L2002

白色LEDをリング状に配列した拡散光学系の採用により、コードからの正反射光を撮像しますので、電子部品にレーザマーキングされた2次元コードやエンジン部品などの金属部品に刻印マーキングされた2次元コードの読取に最適です。

V型同軸照明タイプ 形V530-L2003

光干渉を生じないV型斜め正反射光学系の採用により、干渉を生じやすいPDPガラスや薄膜が形成されたウエハ上の2次元コードの読取に最適です。