本体

センサ部

形状 検出距離 分解能 *1 形式
円柱形 Φ 3×18mm 0.5mm 0.25μm 形ZX-EDR5
Φ 5.4×18mm 1mm 0.4μm 形ZX-ED01 *2
Φ 8×22mm 2mm 0.8μm 形ZX-ED02 *2
ねじ形 M10×22mm 形ZX-EM02 *2
M18×46.3mm 7mm 2.8μm 形ZX-EM07M *2
フラット形 30×14×4.8mm 4mm 1.6μm 形ZX-EV04 *2 *3
耐熱円柱形 M12×22mm 2mm 0.8μm 形ZX-EM02H *4

*1. 平均回数64回の時
*2. 保護スパイラルチューブつきを用意しています。形式の末尾に(-S)がつきます。(例:形ZX-ED01-S)
   icon_01 保護スパイラルチューブの外形寸法の詳細につきましては形E32シリーズのE39-F32Aを参照ください。
*3. 形ZX-EV04を使用する場合は、アンプユニット形ZX-EDA□のバージョンが、1,200以降であることを確認ください。
*4. 形ZX-EM02Hを使用する場合は、アンプユニット形ZX-EDA□のバージョンが、1,300以降であることを確認ください。

アンプユニット部

形状 電源 出力形式 形式
1457_lu_2_1 DC NPN出力 形ZX-EDA11 2M
PNP出力 形ZX-EDA41 2M

注. センサ部と接続に互換性があります。

アクセサリ(別売)

プリアンプ取りつけ金具

形ZX-XBE1はセンサに付属しております。その他金具は必要に応じてご注文ください。

形状 形式 備考
1457_lu_3_1 形ZX-XBE1 各センサ部に付属されています
1457_lu_3_2 形ZX-XBE2 DINレール取付用

演算ユニット
両側コネクタコード(延長用)
パソコン用ツール「スマートモニタ」
バンクユニット