通信仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式
(海外形式) |
形CJ1W-CLK23
形3G8F7-CLK23 *1 (形3G8F7-CLK23-E)*1 形CJ1W-CLK21-V1 *1 形3G8F7-CLK21-V1 *1 (形3G8F7-CLK21-EV1) *1 |
| タイプ | ワイヤタイプ(シールド付きツイストペアケーブル) |
| 通信方式 | N:N トークンバス方式 |
| 符号方式 | マンチェスタ符号 |
| 変調方式 | ベースバンド符号 |
| 同期方式 | フラグ同期(HDLCフレーム準拠) |
| 伝送路形式 | マルチドロップ方式(バス型) |
| 伝送速度 | 伝送速度の設定によって、最大伝送距離は以下のとおり。
2Mビット/s時: 500m 1Mビット/s時: 800m 500kビット/s時: 1km |
| 最大伝送距離 | |
| ノード間最大距離 | 規定無し(ネットワーク全体で最大伝送距離を満たすこと。) |
| 伝送路 | 指定シールド付きツイストペアケーブル
信号線2本、シールド1本 |
| ノードへの接続方法 | PLC:端子台に接続
パソコン:専用コネクタ(付属)による接続 |
| 最大ノード数 | 32台または62台 *2 *3 |
| 使用可能周辺ツール | CX-One内のCX-Integrator
CX-Programmerの中のCX-Net *3、プログラミングコンソール |
| 通信機能 | データリンク機能、メッセージサービス機能 |
| データリンク
チャネル数 |
・1ノード当たりの送信エリア:最大4000CH(CLK□3のみ。それ以外は最大1000CH)
・1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)データリンクエリア: 最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、 12000CH(ユニットバージョン表記なし) ・1つのネットワーク上で使用できる(総送信)データリンクチャネル数:最大62000CH |
| データリンクエリア | PLC:リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー *4)、データメモリ(DM)、
拡張データメモリ(EM) パソコン:FinsGateway のイベントメモリ |
| メッセージ長 | 最大2012バイト(ヘッダ部含む) |
| RAS機能 | ・管理局バックアップ機能
・自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック) ・ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる) ・ウォッチドッグタイマ ・異常履歴機能 |
| 誤り制御 | マンチェスタ符号チェック
CRCチェック(CCITT X16 +X12 +X5 +1) |
*1. 受注終了品です。
*2. ワイヤタイプでリピータユニットを使用しない場合、最大ノード数は32台です。
ノード数が33以上のネットワークを構築する場合は、リピータユニットが必要です。
また、その場合、必ず以下のController Linkユニット/ボードのいずれかを使用し、かつ、全ノードのDMパラメータエリアソフトスイッチで
「ワイヤタイプ62ノード設定フラグ」を“1“(最大62ノード)に設定してください。
形CS1W-CLK23/CLK21-V1
形CJ1W-CLK23/CLK21-V1
形3G8F7-CLK23/CLK21-V1
*3. CX-Programmer(Ver.3.1以前)の中のCX-Netは、最大ノード数32台(ノードアドレス1~32)のシステムでのみ使用可能です。
最大ノード数62台(ノードアドレス1~62)のシステムを使用する場合は、CX-Programmer(Ver.3.2以降)の中のCX-Netまたは
CX-Inetgratorを使用してください。
*4. CJシリーズPLCにはリンクリレーはありませんが、自動的にLR0~199CHが内部補助リレー1000~1199CH に変換されて使用されます。
個別仕様
Controller Linkユニット
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-CLK23 形CJ1W-CLK21-V1* |
| 対応PLC | CJシリーズ全機種 |
| 装着可能台数 | 最大8台 |
| 装着位置 | CPU装置または増設装置に装着可能(CPU高機能ユニット扱い) |
| ネットワークパラメータと 任意設定データリンクテーブルの格納場所 | CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内) |
| ルーチングテーブルの格納場所 | CPUユニットのパラメータエリア内 |
| 質量 | 110g |
| 消費電流 PLC内部5V系 | 0.35 A |
*2012年7月生産終了商品です。
Controller Linkサポートボード(PCIバス用)
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
形式 (海外形式) |
形3G8F7-CLK23
(形3G8F7-CLK23-E) |
形3G8F7-CLK13
(形3G8F7-CLK13-E) |
形3G8F7-CLK53
(形3G8F7-CLK53-E) |
|
| パソコン対応機種 | PC/ATまたはPC/AT互換機
・Intel Celeron 400MHz以上 ・メインメモリ128Mバイト以上 ・1つ以上のPCIバススロット(PCIバスRev.2.0以降。供給電圧5V) ・ハードディスク空き容量70MB以上 ・CD-ROMドライブ1台(インストール時に必要) ・ディスプレイ VGA(640×480)以上 上記以外はご使用のOSに準じます。 |
|||
| 対応OS | ・FinsGateway Version2003 *1
Windows 10(32ビット版) Windows 8(32ビット版) Windows 7(32ビット版)Professional Windows 7(32ビット版)Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Home Premium ・FinsGateway Version3 *2 Windows XP Professional Windows XP Home Edition Windows 2000 Professional Windows NT4.0(SP3以降) Windows ME Windows 98SE |
|||
| 質量 | 104g | 120g(固定金具は除く) | 124g(固定金具は除く) | |
| 消費電流 | パソコン内部5V系 | 0.35A | 0.54A | 0.60A |
| 外部24V | - | 0.35A | 0.35A | |
注. Controller Linkサポートボード(PCIバス用)は受注終了品です。
*1. OSとして、Windows 10または8(32ビット版)をご使用になる場合は、CD Ver.3.12以降をご使用ください。
*2. OSとして、Windows NT4.0(SP3以降)、Windows ME、またはWindows 98SEをご使用になる場合は、FinsGateway Version3をインストールしてください。
ただし、その場合、PCIバス用Controller Linkサポートボードの新機能(データリンク自動設定1:N割付、データリンク稼動中のデータリンクテーブル
変更機能、ワイヤタイプ62ノード指定、データリンク送信CH最大4000CH)は使用できません。
リピータユニット
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形CS1W-RPT01 | 形CS1W-RPT02 | 形CS1W-RPT03 |
| 対応ユニット/ボード | Controller Linkユニット/ボード ワイヤタイプ全機種
注. 最大62ノードとするときは、62ノードに対応した機種を使用することが必要。 |
||
| 伝送路タイプ | ワイヤ-ワイヤタイプ | ワイヤ-光(H-PCF)タイプ | ワイヤ-光(GI)タイプ |
| 伝送路形式 | マルチドロップ型
ツリー型 |
1:1型 | 1:1型 |
| 取り付け | PLCには装着せず、DINレールまたはねじ取付 | ||
| 質量 | 130g | 130g(固定金具を除く) | 130g(固定金具を除く) |
| 許容電源電圧変動範囲 | DC20.4V~26.4V(DC24V -15~+10%) | ||
| 消費電流 | DC24V 0.06A | DC24V 0.06A | DC24V 0.07A |
| 突入電流 | 最大2.5A(DC24V 立ち上がり時間 5ms時) | ||
リピータユニットはワイヤタイプのController Linkネットワークの拡張用です。ワイヤ-光タイプのリピータユニットは必ず2台1組(1:1)でご使用下さい。
リピータユニット間の光ケーブル部分に光リングタイプのController Linkユニット/ボードを接続することは出来ません。