海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令、KC:韓国電波法登録。
・使用条件についてはお問い合わせください。

Controller Linkユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
通信ケーブル 通信種類 二重化規格
対応
1CPU実装
可能台数
5V系 24V系
CJ1 CPU
高機能
ユニット
Controller Link
ユニット
1452_lu_1_1
ワイヤタイプ
シールド付ツイスト
ペアケーブル*
データリンク
機能
メッセージ
通信機能
不可 最大8台 1号機分 0.35 形CJ1W-CLK23 UC1、
N、L、
CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*シールド付ツイストペアケーブルには、下記の専用ケーブルをご使用ください。
 ・ESVC0.5×2C-13262(坂東電線) 購入お問い合わせ先:
   鐘通(株) 本社 企画課 TEL 075-662-1114 FAX 075-662-1184
 ・ESNC0.5×2C-99-087B(JMACS) 購入お問い合わせ先:
   因幡電機産業(株) 電線営業部 TEL 06-4391-1740 FAX 06-4391-1741
 ・ESPC 1P×0.5mm2(長岡特殊電線) 購入お問い合わせ先:
   泉州電業株式会社 本店 業務課 TEL 06-6384-1103 FAX 06-6384-1320
 ・Li2Y-FCY2×0.56qmm(Kromberg & Schubert, Komtec Department:German Company)
 ・1×2×AWG-20PE+Tr.CUSN+PVC(Draka Cables Industrial:Spanish Company)
 ・#9207(Belden:US Company)

付属品

CJシリーズController Linkユニットには付属品はありません。

Controller Linkサポートボード(受注終了品)

商品名称 仕様 付属品 形式(海外形式) 海外規格
通信ケーブル 通信種類
Controller Link
サポートボード
PCIバス I/F
1452_lu_2_1
ワイヤタイプシールド付
ツイストペアケーブル
データリンク機能
メッセージ通信機能
・CD-ROM×1 *1
・セットアップマニュアル(SBCD-344)×1
・通信用コネクタ×1
形3G8F7-CLK23
(形3G8F7-CLK23-E)
CE
(CE、KC)
*2

*1. CD-ROM内には、以下のソフトウェアが入っています。
 ・Controller Link(PCI)ドライバ
 ・FinsGateway Version2003(PCI-CLK版)
 ・FinsGateway Version3(PCI-CLK版)
 ・セットアップ診断ユーティリティ
 ・C言語ライブラリ
*2. かっこ内は海外形式の取得規格

リピータユニット

商品名称 仕様 形式 海外規格
Controller Link
リピータユニット
1452_lu_3_1
ワイヤ-ワイヤタイプ 形CS1W-RPT01 UC1、CE
ワイヤ-光(H-PCF)タイプ *1 形CS1W-RPT02
ワイヤ-光(GI)タイプ *2 形CS1W-RPT03

リピータユニットを使用することによって、ワイヤタイプController LinkネットワークのT分岐配線や長距離配線、62ノード構成、ネットワークの一部光化が可能になります。
*1. ワイヤ-光(H-PCF)タイプで使用するケーブルにつきましては、H-PCFケーブル(Controller Link/SYSMAC LINK共用)、またはコネクタ付H-PCF光ファイバケーブルをご使用ください。
*2. ワイヤ-光(GI)タイプで使用するケーブルにつきましては、GI光ケーブル(Controller Link用)をご使用ください。

中継端子台

商品名称 仕様 形式 海外規格
Controller Link用 中継端子台
1452_lu_4_1
ワイヤタイプ用(5個セット) 形CJ1W-TB101 -

ワイヤタイプのController Linkネットワークで、対象となるユニットにあらかじめ本中継端子台を装着し配線することで、ネットワーク全体の通信を止めずにユニットを交換できます。Controller Linkサポートボードには使用できません。

H-PCFケーブル、光コネクタ

商品名称 適用/構造 仕様 形式 海外規格
光ファイバケーブル Controller Link、
SYSMAC LINK、
SYSBUS
1452_lu_5_1
①光ファイバ単芯コード
②テンションメンバー(プラスチック被覆鋼線)
③介在紐(プラスチック紐)
④介在物(プラスチック・ヤーンまたは繊維糸)
⑤押さえテープ(プラスチック系)
⑥耐熱PVシース
光2芯ケーブル
テンション
メンバーあり
黒色 *1 10m 形S3200-HCCB101
黒色 *1 50m 形S3200-HCCB501
黒色 *1 100m 形S3200-HCCB102
黒色 *1 500m 形S3200-HCCB502
黒色 *1 1000m 形S3200-HCCB103
光コネクタ
(圧着・カット)
1452_lu_5_2 形CS1W-RPT02 ハーフロック 形S3200-COCF2571
1452_lu_5_3 フルロック 形S3200-COCF2071

*1. オレンジ色仕様品は受注終了いたしました。

コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル(光2芯、給電線2芯、複合ケーブル、黒色)

適用 形状 形式 海外規格
Controller Link、
SYSMAC LINK
1452_lu_6_1 形S3200-CN□□□-20-20
1452_lu_6_2 形S3200-CN□□□-20-25
1452_lu_6_3 形S3200-CN□□□-25-25

コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルの光コネクタは接着・研磨タイプとなります。

ケーブル長

ケーブル長は2m、5m、10m、15m、20mを用意しています。21m以上のときは当社販売員にお尋ねください。

発注形式

光コネクタ組立工具

名称 適用ユニット 形式 メーカー 海外規格
光コネクタ
組立工具
CシリーズのSYSBUS、 SYSMAC LINK、Controller Linkな
どの光伝送システム用圧着カット式コネクタとハードプラス
チッククラッド石英ファイバを現場で取りつけるときに使用し
ます。
形CAK-0057 住友電工製

*形CAK-0057購入お問い合わせ先 : 光昭(株) 統合システム営業部 TEL 06-6131-3750

光ファイバケーブル(H-PCF)のコネクタ加工をされる場合は、
住友電気工業(株)光通信事業部 技術部 光リンクグループ TEL 045-853-7118
主催のセミナーを受講し認定証を受けてください。

注. 一般ユーザ様における加工は品質上リスクを伴います。
よってコネクタ付ケーブルをご購入いただくか、または専門加工メーカーに加工を発注されることをおすすめします。
光昭(株) 統合システム営業部 TEL 06-6131-3750
アクトロニクス(株) 沼津 TEL:055-963-1698、055-948-3798

GI光ケーブル

GI光ケーブルの選定・加工・敷設は専門技術を必要としますので、必ず光ケーブル専門の取扱い業者にご依頼ください。
加工業者
光昭(株) 統合システム営業部 TEL 06-6131-3750
アクトロニクス(株) 沼津 TEL:055-963-1698、055-948-3798

使用可能な光ケーブル/光コネクタ
・光ファイバ種別:グレーデッド、インデックス、マルチモード、オール石英ガラス、ファイバ(GI型AGFケーブル)
・光ファイバの構造(コア径/クラッド径):62.5/125μmまたは50/125μm
・光ファイバの光学特性:表参照
・光コネクタ:STコネクタ(IEC-874-10)

50/125μm AGFの場合

項目 最小 標準 最大 備考
開口数(N.A) 0.21
伝送損失(dB) 3.0Lf 0.5km≦Lf λ=0.8μm帯、Ta=25℃
3.0Lf+0.2 0.2km≦Lf≦0.5km
3.0Lf+0.4 Lf≦0.2km
接続損失(dB) 1.0 λ=0.8μm帯、1ケ所
伝送帯域(MHz・km) 500 λ=0.85μm(LD)

62.5/125μm AGFの場合

項目 最小 標準 最大 備考
開口数(N.A) 0.28
伝送損失(dB) 3.5Lf 0.5km≦Lf λ=0.8μm帯、Ta=25℃
3.5Lf+0.2 0.2km≦Lf≦0.5km
3.5Lf+0.4 Lf≦0.2km
接続損失(dB) 1.0 λ=0.8μm帯、1ケ所
伝送帯域(MHz・km) 200 λ=0.85μm(LD)