| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-ETN21 | ||
| タイプ | 100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能) | ||
| 適用PLC | CJシリーズ | ||
| ユニット種類 | CJシリーズCPU高機能ユニット | ||
| 装着可能位置 | CPU装置または増設装置 | ||
| 装着可能台数 | 最大4台(増設装置も含む) | ||
| 伝送
仕様 |
媒体アクセス方式 | CSMA/CD | |
| 変調方式 | ベースバンド | ||
| 伝送路形式 | スター型 | ||
| 伝送速度 | 100Mビット/s(100BASE-TX) | 10Mビット/s(10BASE-T) | |
| 伝送媒体 | ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):
カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテゴリ5、5eで100Ωのもの |
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP):
カテゴリ3、4、5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP): カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの |
|
| 伝送距離 | 100m(ハブとノード間の距離) | ||
| カスケード接続数 | スイッチングハブの使用において制限なし | ||
| 消費電流(ユニット) | DC5V 370mA以下 | ||
| 質量 | 100g以下 | ||
| 外形寸法 | 31(W)×90(H)×65(D)mm | ||
| その他一般仕様 | CJシリーズの一般仕様に準ずる。 | ||