適合規格について
形式ごとの最新の適合規格は、
「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。
Ethernetユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信
ケーブル |
通信機能 | 1CPU装着
可能台数 |
5V系 | 24V系 | ||||
| CJ1
CPU 高機能 ユニット |
Ethernet
ユニット ![]() |
100BASE
-TXタイプ |
FINS通信サービス(TCP/IP、
UDP/IP)、FTPサーバ機能、 ソケットサービス、 メール送信サービス、 メール受信(リモートコマンド受信)、 PLC内蔵時計自動調整、 サーバホスト名指定 |
最大4台
* |
1号機分 | 0.37 | ― | 形CJ1W-ETN21 |
注1. CJシリーズ Ethernetユニットには付属品はありません。
注2. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*形CJ1M-CPU1□-ETNへのEthernetユニット装着は最大3台までとなります。(CJ1Mは2021年3月末受注終了品です。)
産業用スイッチングハブ
| 商品名称 | 形状 | 機能 | ポート数 | 付属品 | 消費電流(A) | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用
スイッチングハブ |
![]() |
優先度制御(QoS):
EtherNet/IPの制御データ優先 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation |
5 | 電源用コネク | 0.07 | 形W4S1-05D |
ネットワーク構成機器の推奨品
Ethernetユニットを使用する場合のネットワーク構成機器には、以下の製品を推奨します。
| 構成機器 | メーカ | 形式 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|---|---|
| スイッチングハブ | シスコシステムズ | メーカにお問い合わせください。 | シスコシステムズ | |
| (株)コンテック | メーカにお問い合わせください。 | (株)コンテック | ||
| フェニックスコンタクト(株) | メーカにお問い合わせください。 | フェニックスコンタクト(株) | ||
| サイズ・
線心数(対数): AWG24×4P |
ケーブル | 倉茂電工(株) | KETH-SB | 倉茂電工(株)
TEL:03-5644-7601 |
| RJ45 コネクタ | パンドウイットコーポレーション | MPS588 | パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪営業所 |
|
| サイズ・
線心数(対数): AWG22×2P |
ケーブル | 倉茂電工(株) | KETH-PSB-OMR * | 倉茂電工(株)
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151 |
| RJ45 組立式コネクタ | オムロン | 形XS6G-T421-1 * | オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066 |
|
| サイズ・
線心数(対数): 0.5mm×4P |
ケーブル | EtherNet規格準拠のケーブル | ||
| RJ45 コネクタ | パンドウイットコーポレーション | MPS588 | パンドウイットコーポレーション
日本支社 大阪営業所 |
|
| ブーツ | 通信興業(株) | MKブーツ(VI)LB | 通信興業株式会社 | |
*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨いたします。