一般仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| DeviceNet通信部電源電圧 | DC24V(許容電圧範囲 DC11~25V)(DeviceNetネットワーク電源より供給) |
| 消費電力 * | 4W |
| 使用周囲温度 | −10~+50℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | −20~+65℃ |
| 耐振動 | 振動周波数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 掃引時間/回 8min 掃引数10回 (振動方向:上下・左右・前後) |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 |
| 質量 | 約200g |
* 余裕ある電源(25W以上を推奨)を選定ください。
無線インターフェース仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 電波型式 | スペクトラム拡散(直接拡散 : DS-SS) |
| 通信方式 | 単信方式(半二重方式) |
| 周波数帯 | 2.4GHz帯(2402.2MHz~2480.2MHz) |
| チャネル数 | 66チャネル |
| 空中線電力 | 10mW |
| 無線区間データ転送速度 | 100kbit/s |
| 伝送期待距離 * | 屋内60m以上(マグネット基台アンテナでは約50m) 屋外300m以上(見通し)、 中継機無し時 |
| 中継局 | 最大3段 |
| 同一エリア使用数 * | 最大10セット |
| 無線子機接続台数 | 最大64台 |
* 設置環境により異なります。
DeviceNetインターフェース仕様(概要)
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 通信機能 * | マスター/スレーブ接続 | リモートI/O機能、Explicitメッセージ通信機能 |
| 自己診断機能 | ユニット | WDT異常、 ハードウェア異常(メモリ、 CANなど)、 設定異常 |
| DeviceNet通信 | ノードアドレス重複異常、 Bus off検出、コネクションタイムアウト | |
| デバイスプロファイル | 通信コントロールユニット | ID(ベンダー、 デバイスタイプ=通信アダプタ、 プロダクトコード、 プロダクトレビジョン、 プロダクト名、シリアル番号、 ステータス、 I/OユニットID)はユーザーズマニュアル巻末の付録に記載 |
* FINSメッセージ通信機能には対応していません。Explicitメッセージでラダープログラムを組む必要があります。
詳細は、「形WD30 ユーザーズマニュアル」(カタログ番号:SGSA-710)をご覧ください。
UL規格対応について
UL規格適合のためにはクラス2電源をご使用ください。
主なクラス2電源(オムロン製スイッチングパワーサプライ)
形S8VS(30W、60Wタイプ)
中国無線規格対応について
中国では無線周波数チャネルの51CHは使用できません。2CH~34CH、52CH~83CHの範囲で使用してください。
また、飛行機と飛行場付近では使用を禁止されています。
取得規格
| 無線認証規格 | 国内無線規格 | ARIB STD-T66 |
|---|---|---|
| 米国無線規格 | FCC part15.247 | |
| カナダ無線規格 | IC RSS 210 | |
| 中国国内無線規格 | 信部無[2002]353号 | |
| 無線適合規格 | 欧州無線整合規格 | EN 300 440-2 |
| 認証規格 | 安全規格 | cULus Listing: UL508/CSA C22.2 No.142 |
| 適合規格 | 安全規格 | EN 60950-1 |
| EMC規格 | EN 301 489-17 |
海外使用可能国について
カタログをご覧ください。