本体
| 種類 | I/O点数(占有チャンネル数) | アンテナの種類 | 形式 |
|---|---|---|---|
| DeviceNet
無線親機 |
入力最大1,600点(100CH)
出力最大1,600点(100CH) |
ペンシル型アンテナ | 形WD30-ME |
| マグネット基台アンテナ | 形WD30-ME01 | ||
| DeviceNet
無線子機 |
入力最大512点(32CH)
出力最大512点(32CH) |
ペンシル型アンテナ | 形WD30-SE |
| マグネット基台アンテナ | 形WD30-SE01 | ||
| マグネット基台
アンテナ(1本) |
―― | ―― | 形WD30-AT001 * |
* 形WD30-AT001は形WD30-ME/SE、形WD30-ME01/SE01のみに使用できます。
付属品
無線親機、子機とも購入時には次のものが付属品として入っています。
・アンテナ2本
・取扱説明書
・CE適合宣言書
・M4ねじ2個(ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー付)
周辺機器(マイクロコネクタ)
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| シールド型
T分岐コネクタ |
1分岐コネクタ | ネジ式 | 形DCN2-1 |
| スマートクリック | 形DCN2-1S | ||
| シールド型
コネクタ付きケーブル |
両端コネクタ付ケーブル | ネジ式 | 形DCA1-5CN□□W1 |
| スマートクリック | 形DCA1-5CS□□W1 | ||
| 片側コネクタ付ケーブル
(ソケット) |
ネジ式 | 形DCA1-5CN□□F1 | |
| スマートクリック | 形DCA1-5CS□□F1 | ||
| シールド型終端抵抗 | プラグ型 | ネジ式 | 形DRS2-1 |
| スマートクリック | 形DRS2-1S | ||
* 価格は長さによって異なります。
周辺機器
| 商品名称 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| コンフィグレータ(PCカード) | 形3G8E2-DRM21-V1 | ||
| コンフィグレータソフトウェア | 形WS02-CFDC1-J | ||
| FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□ |
ライセンス数 | メディア | |
| 1ライセンス版 *1 | DVD *2 | 形CXONE-AL01D-V4 | |
注. 周辺機器の詳細は、「DeviceNet カタログ」(カタログ番号:SCEJ-003)をご覧ください。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。