一般仕様
| 通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタから供給) |
|---|---|
| 通信電源消費電流 | 215mA以下(DC24V時)、395mA以下(DC11V時) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min |
| 耐衝撃 | 100m/s2 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ |
| ねじ締めつけトルク | M2(通信コネクタ固定用ねじ) : 0.26~0.3N・m
M3(結線用ねじ) : 0.5N・m M3(取りつけ用ねじ) : 0.5N・m |
| 質量 | 260g以下 |
出力部仕様 (リレー1点あたり)
| 搭載リレー | 形DRTA-NY5W-K *1 |
|---|---|
| 定格負荷 | 抵抗負荷
AC250V 2A コモン8A/DC30V 2A コモン8A |
| 定格通電電流 | 3A *2 |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、 DC125V |
| 接点電流の最大値 | 3A |
| 開閉容量の最大値 | AC750VA、 DC90V |
| 最小適用負荷(参考値) | DC5V 1mA |
*1. 交換用のリレーについては、以下の形式にて発注ください。
| 形式 | 標準価格(¥) |
|---|---|
| 形DRTA-NY5W-K | 420 |
*2. 同時ON点数が1 コモンあたり4 点以下または周囲温度が45 ℃以下の場合、3A(コモン10A)まで流せます。