仕様 I/O接続形態 内部回路電源定格電圧 I/O電源定格電圧 形式
リレー出力 16点 M3ねじ端子 通信コネクタより供給 通信コネクタより供給 形DRT2-ROS16

拡張ユニットについて

1台のI/Oスレーブ(形DRT2-ID16(-1)/OD16(-1)/形DRT2-ROS16)に対し、1台の拡張ユニットを組み合わせることができます。
拡張ユニットには下記のようなタイプがあり、組み合わせ次第でフレキシブルな点数の拡張が可能です。

形式 I/O点数
形XWT-ID08 8点入力(NPN対応)
形XWT-ID08-1 8点入力(PNP対応)
形XWT-OD08 8点出力(NPN対応)
形XWT-OD08-1 8点出力(PNP対応)
形XWT-ID16 16点入力(NPN対応)
形XWT-ID16-1 16点入力(PNP対応)
形XWT-OD16 16点出力(NPN対応)
形XWT-OD16-1 16点出力(PNP対応)