定格

形式形E5CK形E5CK-T
電源電圧AC100~240Vタイプ:AC100~240V、50/60HzAC100~240Vタイプ:AC100~240V、50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費
電力
AC100~
240Vタイプ
約15VA
入力熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ
白金測温抵抗体:JPt100、Pt100
電流入力:4~20mA、0~20mA
電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力:150Ω、電圧入力:1MΩ以上(形ES2-HBを接続する際は1:1接続でご使用ください。)
制御
出力
リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命 : 10万回
電圧出力NPNタイプ DC12V 20mA(短絡保護回路付)
リニア
電圧出力
DC0~10V 許容負荷インピーダンス:1kΩ以上
分解能:約2600
――
電流出力4~20mA 許容負荷インピーダンス : 500Ω以下 分解能 : 約2600
補助出力1a AC250V 1A(抵抗負荷)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) *
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示およびLED表示 文字高さ PV:12mm、 SV:8mm
イベント
入力
有接点ON:1kΩ以下、OFF:100kΩ以上
無接点ON:残留電圧1.5V以下、OFF:漏れ電流0.1mA以下
伝送出力4~20mA 許容負荷インピーダンス:500Ω以下 分解能:約2600
その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、目標値リミッタ、ループ断線警報、操作量リミット、操作量変化率リミット、
入力デジタルフィルタ、入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、スケーリング等
使用周囲温度−10~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) 3年保証時:−10~+50℃
使用周囲湿度相対湿度35~85%
保存温度−25~+65℃(ただし、氷結および結露しないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
* 形E5CK-Tにはファジィセルフチューニングは搭載されていません。

入力レンジ

白金測温抵抗体/熱電対/電流/電圧

性能

形式形E5CK形E5CK-T
指示精度熱電対 :( 指示値の±0.3%または±1℃の大きい方) ±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体 :( 指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下
アナログ入力 : ±0.2%FS±1ディジット以下
伝送出力精度±0.3%FS以下
温度の影響
周囲温度が0~23~
55℃と変化したとき
<Pt100、JPt100>
 ±1%PVまたは±2℃の大きい方±1ディジット以下
<熱電対R、S、B、W>
 ±1%PVまたは±10℃の大きい方±1ディジット以下
<その他の熱電対K1、K2、J1、J2、E、N、T、L1、L2、U、PLII>
 ±1%PVまたは±4℃の大きい方±1ディジット以下
<アナログ入力(電流、電圧、リモートSP入力)>
 ±1%FS±1ディジット以下
電圧の影響
定格電圧の−15~
+10%で変動したとき
調節感度0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I )0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
制御周期1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲−1999~9999または−199.9~999.9(小数点位置は入力種別および小数点位置設定による)
設定時間(1ステップ)−0~99時間59分または0~99分59秒
プログラ
ム容量
パターン数−4 *2
ステップ数−16ステップ(1パターンにつき)
プログラム方法−時間設定(折点)方式または傾き設定方式
時間精度−設定値の±0.2%±500ms(傾きの設定方式のランプステップ時は
傾き設定時間単位を設定値とする)
サンプリング周期温度入力 : 250ms、 電流・電圧入力 : 100ms、 副入力 : 1s
信号源抵抗の影響熱電対(K、 J、 T、 E、 L、 N、 U) : 0.1℃(0.2°F)/Ω以下(100Ω以下)
熱電対(B、 R、 S) : 0.2℃(0.4°F)/Ω以下(100Ω以下)
白金測温抵抗体 : 0.4℃(0.8°F)/Ω以下(10Ω以下)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子)
振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h
衝撃誤動作100m/s2 3軸方向 各3回
耐久300m/s2 3軸方向 各3回
質量本体 : 約170g、 アダプタ : 約10g
保護構造前面 : NEMA4屋内用(IP66相当)、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数 : 10万回)
EMC静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2:4kV 接触放電、8kV 気中放電
電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3:10V/m(振幅変調、80MHz-1GHz)
バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4:2kV 電源ライン、1kV 入出力信号ライン
サージイミュニティ:IEC61000-4-5:
1kV ノーマルモー ド(電源ライン、 出力ライン)、2kV コモンモード(電源ライン、出力ライン)
伝導性妨害イミュニティ:IEC61000-4-6:3V(0.15-80MHz)
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11:0.5周期/100%(定格電圧)
放射妨害電界強度:EN61326 Class A
雑音端子電圧:EN61326 Class A
認証規格UL61010C-1(レコグニション対応) CSA C22.2 No.61010-1
適合規格EN 61010-1 : 2001 IEC 61010-1 : 2001

*1. K1、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
   Wは(指示値の±0.3%または±3℃の大きい方)±1ディジット以下。PLIIは(指示値の±0.3%または±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 外部からのパターン切換えはイベント入力を使用します。
   パターン切換えに割付けられたイベント入力の数により、外部から切換え可能なパターン数は次のようになります。

割付イベント入力数外部切替可能パターン数
12

通信性能

(詳細は別冊「サーマックK ユーザーズマニュアル」をご参照ください)

通信タイプRS-232C、RS-422、RS-485
通信方式半二重
同期方式調歩同期(非同期式)
伝送速度1200/2400/4800/9600/19200bps
伝送コードASCII
通信項目調節計への書き込み目標値、警報値、リモート/ローカル切替、ラン/ストップ切替 他
調節計からの読出し現在値、操作量、目標値、警報値 他

注1. 通信用ケーブル、コネクタについては下記を参考の上、準備ください。
   ・ケーブル最大延長距離
    RS-232C:15m
    RS-422/RS-485:500m
注2. RS-422/RS-485の場合はホストコンピュータを含めて32台まで接続可能。