本体

基本タイプ

サイズ オプション機能 制御出力1/制御出力2 形式
形E5CK
53×53mm
- リレー/リレー 形E5CK-RR1
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-QR1
4~20mA/リレー 形E5CK-CR1
イベント入力 リレー/リレー 形E5CK-RR1B
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-QR1B
4~20mA/リレー 形E5CK-CR1B
0~10V/リレー 形E5CK-VR1B
電圧(NPN)/電圧(NPN) 形E5CK-QQ1B
伝送出力 リレー/リレー 形E5CK-RR1F
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-QR1F
4~20mA/リレー 形E5CK-CR1F
0~10V/リレー 形E5CK-VR1F
電圧(NPN)/電圧(NPN) 形E5CK-QQ1F
通信
(RS-232C)
リレー/リレー 形E5CK-RR101
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-QR101
4~20mA/リレー 形E5CK-CR101
0~10V/リレー 形E5CK-VR101
電圧(NPN)/電圧(NPN) 形E5CK-QQ101
通信
(RS-485)
リレー/リレー 形E5CK-RR103
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-QR103
4~20mA/リレー 形E5CK-CR103
0~10V/リレー 形E5CK-VR103
電圧(NPN)/電圧(NPN) 形E5CK-QQ103

基本(プログラム)タイプ

サイズ オプション機能 制御出力1/制御出力2 形式
形E5CK-T
53×53mm
イベント入力 リレー/リレー 形E5CK-TRR1B
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-TQR1B
4~20mA/リレー 形E5CK-TCR1B
電圧(NPN)/電圧(NPN) 形E5CK-TQQ1B
伝送出力 リレー/リレー 形E5CK-TRR1F
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-TQR1F
4~20mA/リレー 形E5CK-TCR1F
通信
(RS-232C)
リレー/リレー 形E5CK-TRR101
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-TQR101
4~20mA/リレー 形E5CK-TCR101
通信
(RS-485)
リレー/リレー 形E5CK-TRR103
電圧(NPN)/リレー 形E5CK-TQR103
4~20mA/リレー 形E5CK-TCR103

イベント入力とは外部からの信号で、パターン選択やRUN/RESET、オート/マニュアル、ホールド/ホールド解除、アドバンスを実行するためのものです。(形E5CKは、目標値、RUN/STOPの切換えのみとなります。

温度データ収集ソフトサーモウォッチャ(Ver.1.0)と簡易データ収集ソフト 代官山は形E5CK-T(プログラムタイプ)には対応していません。

伝送出力は、現在値、設定値などを4~20mAで記録計などに接続する場合に使用します。
電流出力は制御出力を4 ~20mAでヒータなどに接続します。

検査成績書付き機種について

検査成績書がご必要な場合は、ご発注時に以下の形式でご購入頂けます。

種類

ご発注の形式は、下記のようにお願いします。
形E5□K-□□□-K
(形式の付け方 : 標準形式の末尾に-Kをつけてください)

※商品をご購入後のご依頼は、受け付けておりません。

オプション(別売)

端子カバー

対象形式 形式
形E5CK 形E53-COV07

単位ラベル

形式
形Y92S-L1

防水パッキン

形式
形Y92S-29

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。