本体
基本タイプ
| サイズ | オプション機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信機能 | イベント入力 | 伝送出力 | ||
| 形E5EK
48×96mm |
- | 2点 | - | 形E5EK-AA2B |
| - | - | 有り | 形E5EK-AA2F | |
| 通信(RS-232C) | - | - | 形E5EK-AA201 | |
| 通信(RS-422) | - | - | 形E5EK-AA202 | |
| 通信(RS-485) | - | - | 形E5EK-AA203 | |
注. ヒータ断線警報は制御出力(加熱)に、オン・オフ出力ユニットを使用した場合のみ使用できます。
制御出力のリニア出力(電流・電圧)は、制御対象の負荷に接続します。
温度変化などを記録計などに接続する場合は、伝送出力機能を使用します。
電流検出器(CT)はついていません。ヒータ断線警報を使用する場合は、必ずセットでご注文ください。
必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。
制御出力1、2ともにご使用の場合は制御出力ユニットが2個必要です。
DeviceNet(CompoBus/D)タイプ
| サイズ | 通信 | 形式 |
|---|---|---|
| 形E5EK
48×96mm |
DeviceNet(CompoBus/D) | 形E5EK-AA2-DRT |
注1. ヒータ断線警報は、制御出力(加熱)に、オン・オフ出力ユニットを使用した場合のみ使用できます。
注2. 制御出力ユニットはついていません。必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。
制御出力1、2ともにご使用の場合は制御出力ユニットが2個必要です。
注3. 電流検出器(CT)がついていません。ヒータ断線を使用する場合は、必ずセットでご注文ください。
コントロールバルブ制御タイプ
| サイズ | オプション機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信機能 | イベント入力 | 伝送出力 | ||
| 形E5EK-P
48×96mm |
- | 2点 | - | 形E5EK-PRR2B |
| - | - | 有り | 形E5EK-PRR2F | |
| 通信(RS-232C) | - | - | 形E5EK-PRR201 | |
| 通信(RS-422) | - | - | 形E5EK-PRR202 | |
| 通信(RS-485) | - | - | 形E5EK-PRR203 | |
注. 4~20mA、0~10Vなどのリニア信号にて制御するコントロールバルブには使用できません。電磁弁(ソレノイドバルブ)にも使用できません。
基本タイプをご使用ください。
形E5EK/E5EK-P
イベント入力とは外部からの信号で、目標値やRUN/STOP、オート/マニュアル、リモートSP/ローカルSP、リモート/ローカルを切換えるためのものです。
イベント入力で目標値を切換える場合、イベント入力1点の割付で2目標値、2点の割付で4目標値の切換えが可能です。
基本(プログラム)タイプ
| サイズ | オプション機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信機能 | イベント入力 | 伝送出力 | ||
| 形E5EK-T
48×96mm |
- | 2点 | - | 形E5EK-TAA2B |
| - | - | 有り | 形E5EK-TAA2F | |
| 通信(RS-232C) | - | - | 形E5EK-TAA201 | |
| 通信(RS-422) | - | - | 形E5EK-TAA202 | |
| 通信(RS-485) | - | - | 形E5EK-TAA203 | |
注1. ヒータ断線警報は、制御出力(加熱)にオン・オフ出力ユニットを使用した場合のみ使用できます。
注2. 制御出力ユニットがついていません。形E5EKをご購入時は必ず制御出力ユニットとセットでご注文ください。
制御出力1、2ともにご使用の場合は制御出力ユニットが2個必要です。
注3. 電流検出器(CT)はついていません。ヒータ断線警報を使用する場合は、必ずセットでご注文ください。
コントロールバルブ制御(プログラム)タイプ
| サイズ | オプション機能 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通信機能 | イベント入力 | 伝送出力 | ||
| 形E5EK-TP
48×96mm |
- | 2点 | - | 形E5EK-TPRR2B |
| - | - | 有り | 形E5EK-TPRR2F | |
注. 4~20mA、0~10V などのリニア信号にて制御するコントロールバルブには使用できません。電磁弁(ソレノイドバルブ)にも使用できません。
基本(プログラム)タイプをご使用ください。
形E5EK-T/E5EK-TP
イベント入力とは外部からの信号で、パターン選択やRUN/RESET、オート/マニュアル、ホールド/ホールド解除、アドバンスを実行するためのものです。
温度データ収集ソフトサーモウォッチャ(Ver.1.0)と簡易データ収集ソフト 代官山は形E5EK-T(プログラムタイプ)には対応していません。
検査成績書付き機種について
検査成績書がご必要な場合は、ご発注時に以下の形式でご購入頂けます。
種類
ご発注の形式は、下記のようにお願いします。
形E5□K-□□□-K
(形式の付け方 : 標準形式の末尾に-Kをつけてください)
※商品をご購入後のご依頼は、受け付けておりません。
オプション(別売)
制御出力ユニット(形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-T)
| 種類 | オン・オフ | リニア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リレー | SSR * | 電圧 | 電流 | 電圧 | |||||
| 形式 | 形E53-R | 形E53-S | 形E53-Q | 形E53-Q3 | 形E53-Q4 | 形E53-C3 | 形E53-C3D | 形E53-V34 | 形E53-V35 |
* 形E53-Sにはゼロクロス機能はありません。出力ユニット定格は「定格/性能ページ」を参照ください。
お願い
形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-Tには専用の高分解能出力ユニットを使用します。
形E5□X用の電流出力ユニット形E53-Cは使用できません。
電流検出器(CT)(形E5EK/E5EK-AA2-DRT/E5EK-T)
(ヒータ断線警報を使用する場合は、本体・制御出力ユニットとセットでご注文ください)
| 形式 | 形E54-CT1 | 形E54-CT3 |
|---|---|---|
| 穴径 | Φ 5.8 | Φ 12.0 |
端子カバー
| 対象形式 | 形式 |
|---|---|
| 形E5EK | 形E53-COV08 |
単位ラベル
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-L1 |
防水パッキン
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-P5 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
取りつけ金具
| 形式 |
|---|
| 形Y92H-5 |
注. 本取りつけ金具は本体に付属しています。上下用各1個がセットになっています。
周辺機器 DeviceNet(CompoBus/D)
| 種類 | 形式 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1分岐タイプ | 形DCN1-1C | 接続用コネクタ3個付き | |
| 3分岐タイプ | 形DCN1-3C | 接続用コネクタ5個付き | |
| 専用ケーブル | 細線 | 形DCA1-5C10 | 外径Φ 7.0mm、長さ100m |
| 太線 | 形DCA2-5C10 | 外径Φ 11.6mm、長さ100m | |
| 終端抵抗付き端子台 | 形DRS1-T | 抵抗値121Ω | |
注. 定格/性能など詳細は、「DeviceNet(CompoBus/D)カタログ」「DeviceNet(CompoBus/D)ユーザーズマニュアル」をご参照ください。