安全規格EN61010-1、フィンガープロテクトを端子カバー(別売)にて対応。 さらにUL、CSA取得、NEMA4屋内用(IP66相当)

EMCについてはEN61326-1:2006に適合。

標準機能として加熱・冷却制御機能を搭載

DeviceNet準拠により、プログラマブルコントローラとプログラムレスで接続可能(DeviceNetタイプ)

0.1%FSの高性能レンジを実現(Pt入力:-100.0~+100.0℃) (DeviceNetタイプ)

コンフィグレータ(別売)により、初期設定が簡単(DeviceNetタイプ)

制御はポテンショメータ不要のフローティング制御採用(ポテンショメータを接続すれば開度表示は可能) (形E5EK-P/E5EK-TP)