Page top

2011/04 受注終了

E5EK

サーマックK デジタル調節計

E5EK

CEマーキングに適合したグローバルなデジタル調節計

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

安全規格EN61010-1、フィンガープロテクトを端子カバー(別売)にて対応。 さらにUL、CSA取得、NEMA4屋内用(IP66相当)

EMCについてはEN61326-1:2006に適合。

標準機能として加熱・冷却制御機能を搭載

DeviceNet準拠により、プログラマブルコントローラとプログラムレスで接続可能(DeviceNetタイプ)

0.1%FSの高性能レンジを実現(Pt入力:-100.0~+100.0℃) (DeviceNetタイプ)

コンフィグレータ(別売)により、初期設定が簡単(DeviceNetタイプ)

制御はポテンショメータ不要のフローティング制御採用(ポテンショメータを接続すれば開度表示は可能) (形E5EK-P/E5EK-TP)