基本機能 オフライン パラメータの作成、 変更、 保存(一部、 機器本体でのみ設定可能なパラメータがあります。 その場合は本体のスイッチ、 キーにて設定ください 。 )
オンライン パラメータ送信、 受信。 運転中のパラメータ変更、 データログビューア機能、簡易データロギング機能。
対応機種 *1 温度調節器 形E5□R、 形E5□K、 形E5ZN、 形E5ZEシリーズ(通信機能付き機種)
デジタルパネルメータ 形K3N□、 形K3GNシリーズ(通信機能付き機種)
使用可能なパソコン CPU Pentium 133MHz以上
OS Windows 2000(日本語版)
メモリ 64MB以上
ハードディスク 650MB以上の空きスペース
CD-ROM CD-ROMドライブ 1台
通信ポート RS-232Cポート COM1~COM4
(他社製通信変換機を使用するとUSBポートが使用できます)
モニタ SVGA(800×600) 推奨 : XGA(1024×768)、 ハイカラー(16ビット)以上

*1. 受注終了品を含みます。