| USB I/F規格 | USB Specification 2.0準拠 | |
|---|---|---|
| DTE速度 | 115.2 kビット/s | |
| コネクタ仕様 | パソコン側 | USB(Aプラグコネクタオス) |
| PLC側 | RS-232C(D-sub9ピンオス) | |
| 電源 | バスパワー(アップストリームより給電、DC5V) | |
| 消費電流 | 35 mA | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~55℃ |
| 周囲湿度 | 10~90% RH(結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 質量 | 50 g | |
USB-シリアル変換ケーブル(D-subタイプ)
パソコンのUSBポートとオムロン製PLC CS/CJ/CPシリーズ、 Cシリーズ、CVM1/CVシリーズまたはPTを接続する 専用USB-シリアル変換ケーブル
| USB I/F規格 | USB Specification 2.0準拠 | |
|---|---|---|
| DTE速度 | 115.2 kビット/s | |
| コネクタ仕様 | パソコン側 | USB(Aプラグコネクタオス) |
| PLC側 | RS-232C(D-sub9ピンオス) | |
| 電源 | バスパワー(アップストリームより給電、DC5V) | |
| 消費電流 | 35 mA | |
| 使用環境 | 周囲温度 | 0~55℃ |
| 周囲湿度 | 10~90% RH(結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 質量 | 50 g | |