海外規格取得

EN規格 TÜV Rheinland認証
EN954-1
EN/IEC60204-1
EN/IEC60947-5-3
UL508、CSA C22.2 No.14
EN1088適合

定格/性能

センサ(スイッチ/アクチュエータ)

分類標準タイプ縦長タイプ高温タイプ
安全接点動作距離 *1OFF→ ON:5mm min
ON→ OFF:15mm max
OFF→ ON:5mm min
ON→ OFF:18mm max
OFF→ ON:8mm min
ON→ OFF:21mm max
補助出力動作距離 *1OFF→ ON:5mm min
ON→ OFF:21mm max
アクチュエータ接近速度 *217mm/秒以上
使用周囲温度−10~+55°C−25~+125°C
使用周囲湿度35~85%RH
保護構造IP67
材質ABS樹脂ステンレス
取りつけM4ねじ
取付ねじ締め付けトルク1N・m
スイッチ補助出力定格 *3DC24V 10mA cosΦ =1

*1. スイッチとアクチュエータのターゲットマークが同じ軸上にあり、センシング面が一致している場合、近づく時にOFFからONになる距離と、離れる時にONからOFFになる距離です。
*2. 規定の速度以下で接近する場合、安全接点動作距離以下でも、コントローラの安全接点出力がONしない場合があります。
*3. 形D40B-1D□、形D40B-2D□、形D40B-3□5Cのみ。有接点で極性はありません。

コントローラ
定格
〈電源部〉

形式形D40B-J1形D40B-J2
電源電圧AC24V 50/60Hz/DC24VAC24V 50/60Hz/DC24Vまたは、
AC110V 50/60Hzまたは、 AC230V 50/60Hz
許容電圧変動範囲電源電圧の±15%
消費電力2.0VA以下4.0VA以下

〈開閉部〉

形式形D40B-J1形D40B-J2
定格負荷安全接点AC250V 4A cosΦ =1
DC30V 2A cosΦ =1
補助接点/出力 *AC230V 100mA cosΦ =1
DC24V 100mA cosΦ =1
AC250V 4A cosΦ =1
DC30V 2A cosΦ =1

* 形D40B-J1はMOS-FET出力、形D40B-J2は接点出力です。

性能

形式形D40B-J1形D40B-J2
接触抵抗100mΩ以下(補助出力を除く)100mΩ以下(補助出力含む)
補助出力ON抵抗36Ω(公称抵抗)−
応答時間25ms以下
絶縁抵抗 *100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧出力異極間AC1,500V 1min.
入力と出力間
電源と出力間
耐振動10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm) IEC68-2-6
耐衝撃300m/s2
耐久性機械的100万回以上
電気的10万回以上(定格負荷)
安全接点最小定格電流AC/DC10V 10mA(参考値)
使用周囲温度−10~+55°C
使用周囲湿度90%RH(50°C時)
取りつけ35mm DINレール(ねじ取りつけはできません)
端子ねじ締め付けトルク1N・m
質量約147g約590g

* 測定箇所は耐電圧と同一箇所です。