センサ(スイッチ/アクチュエータ)

分類 形状 補助出力 ケーブル長 形式
標準タイプ 1425_lu_1_1 なし 3m 形D40B-1B3
10m 形D40B-1B10
1NC * 3m 形D40B-1D3
10m 形D40B-1D10
縦長タイプ 1425_lu_1_2 なし 3m 形D40B-2B3
10m 形D40B-2B10
1NC * 3m 形D40B-2D3
10m 形D40B-2D10
高温タイプ 1425_lu_1_3 1NC * 5m 形D40B-3D5C
1NO * 形D40B-3E5C

注. コントローラと必ず組み合わせてご使用ください。
* NCは、アクチュエータ接近時にONとなります。NOは、アクチュエータが離れた時にONとなります。

コントローラ

安全接点 補助接点/出力 *2 定格電圧 形式
1NO 1NC *1 AC/DC24V 形D40B-J1
2NO 1NC AC/DC24V 形D40B-J2
AC110/230V

*1. MOS-FET出力。
*2. 非安全出力。

アクセサリ

分類 形式
ヒューズ 形D9M-P1