Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZX-TDA11 アンプユニット部 NPN出力 2D / 3D
ZX-TDA41 アンプユニット部 PNP出力 2D / 3D
ZX-TDS01 センサ部 短胴タイプ Φ6 計測範囲1mm 分解能0.1μm 2D / 3D
ZX-TDS04 センサ部 標準タイプ Φ6 計測範囲4mm 分解能0.1μm 2D / 3D
ZX-TDS04-L センサ部 低測定力タイプ Φ6 計測範囲4mm 分解能0.1μm 2D / 3D
ZX-TDS10 センサ部 標準タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10-L センサ部 低測定力タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10-V センサ部 エアーリフトタイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10-VL センサ部 エアーリフト/エアープッシュタイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10T センサ部 標準タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10T-01 センサ部 標準タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10T-L センサ部 低測定力タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-TDS10T-L-01 センサ部 低測定力タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm 2D / 3D
ZX-CAL2 演算ユニット 2D / 3D
ZX-SF11 通信インターフェースユニット 2D / 3D
ZX-XBT1 プリアンプ取りつけ金具 2D / 3D
ZX-XBT2 プリアンプ取りつけ金具 DINレール取りつけ用 2D / 3D
ZX-XC1A 両側コネクタコード 延長用 1m 2D / 3D
ZX-XC4A 両側コネクタコード 延長用 4m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら