本体

センサ部

形状 特長 計測範囲 分解能* 形式 ねじ部
φ6 短胴タイプ 1mm 0.1μm 形ZX-TDS01 おねじ
スタンダードタイプ 4mm 形ZX-TDS04
低圧測定力タイプ 形ZX-TDS04-L
φ8 スタンダードタイプ 10mm 0.4μm 形ZX-TDS10 めねじ
超低圧測定力タイプ 形ZX-TDS10-L
エアーリフトタイプ 形ZX-TDS10-V
エアーリフト/エアプッシュタイプ 形ZX-TDS10-VL

*この分解能を実現する条件については「定格/性能」の表にある分解能の定義をご覧ください。

アンプユニット部

形状 電源 出力仕様 形式
1424_lu_2_1 DC NPN出力 形ZX-TDA11 2M
PNP出力 形ZX-TDA41 2M

アクセサリ(別売)

プリアンプ取りつけ金具

形ZX-XBT1はセンサに付属しております。その他金具は必要に応じてご注文ください。

形状 形式 備考
1424_lu_3_1 形ZX-XBT1 各センサ部に付属されています。
1424_lu_3_2 形ZX-XBT2 DINレール取りつけ用

演算ユニット
両側コネクタコード(延長用)
パソコン用ツール「スマートモニタ」
バンクユニット

オプション(測定子)

形式 種類(材質) ねじ部 形状 用途 対象センサ *
形ZX-TDS01/
TDS04□
形D5SN- TB1 ボールタイプ
(鋼)
めねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_1 一般的な平面の測定
(形ZX-TDSシリーズ標準添付の
測定子)
○
TB2 ボールタイプ
(超鋼)
めねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_2 耐磨耗性が求められる測定
測定物 :超硬(HR90)以下
○
TB3 ボールタイプ
(ルビー)
めねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_3 耐磨耗性が求められる測定
測定物:超硬(HR90)以上
○
TN1 ニードル
(超鋼)
おねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_4 溝、孔の底面測定 △
TF1 フラット
(超鋼)
おねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_5 球面状のものを測定 △
TA 変換アダプタ
(ステンレス)
貫通 めねじ
M2.5×0.45
1424_lu_4_6 形ZX-TDS01/TDS04/TDS04-L
(おねじ)のセンサに形D5SN-
TN1/-TF1を取りつけることや、
市販の測定子を取りつけること
ができます。
○

*測定子オプションの組み合わせについて
○印:交換可能です。 △印:変換アダプタが必要になります。