適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

位置制御ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式
制御出力インタフェース 軸数 5V系 24V系
CJシリーズ
高機能I/O
ユニット
位置制御
ユニット
1409_lu_1
パルス列オープンコレクタ出力タイプ 1軸 1号機分 0.25 ― 形CJ1W-NC113
2軸 0.25 ― 形CJ1W-NC213
4軸 * 2号機分 0.36 ― 形CJ1W-NC413
パルス列ラインドライバ出力タイプ 1軸 1号機分 0.25 ― 形CJ1W-NC133
2軸 0.25 ― 形CJ1W-NC233
4軸 * 2号機分 0.36 ― 形CJ1W-NC433
スペース
ユニット
使用温度を0~55℃にする場合はスペースユニット
(形CJ1W-SP001 ) をお使いください。
形CJ1W-SP001

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*4軸NCユニットの使用周囲温度は0~50℃、外部DC24V供給電源の許容電源変動範囲はDC22.8V~DC25.2V(24V±5%)です。

サポートツール

商品名称 仕様 形式
ライセンス数
FA統合ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、 オムロン製PLC、 コンポーネントの周辺ツールを統合的に提供す
る統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Position Ver.2.□が含まれています。
1ライセンス版 *
メディア:DVD
形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

サーボ中継ユニット・接続ケーブル

商品名称 適合ユニット 適合ドライバ * 対応軸数 ケーブル長 形式
サーボ中継
ユニット
形CJ1W-NC1□3用 ― 1軸 ― 形XW2B-20J6-1B
形CJ1W-NC2□3/NC4□3用 ― 2軸 ― 形XW2B-40J6-2B
サーボ中継
ユニット用
接続ケーブル
(位置制御
ユニット側)
オープンコレクタ
出力タイプ
形CJ1W-NC113用 OMNUC G/G5シリーズ、
スマートステップ2
1軸 0.5m 形XW2Z-050J-A14
1m 形XW2Z-100J-A14
SMARTSTEP 
Juniorシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A16
1m 形XW2Z-100J-A16
形CJ1W-NC213/
NC413用
OMNUC G/G5シリーズ、
スマートステップ2
2軸 0.5m 形XW2Z-050J-A15
1m 形XW2Z-100J-A15
SMARTSTEP 
Juniorシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A17
1m 形XW2Z-100J-A17
ラインドライバ
出力タイプ
形CJ1W-NC133用 OMNUC G/G5シリーズ、
スマートステップ2
1軸 0.5m 形XW2Z-050J-A18
1m 形XW2Z-100J-A18
SMARTSTEP 
Juniorシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A20
1m 形XW2Z-100J-A20
形CJ1W-NC233/
NC433用
OMNUC G/G5シリーズ、
スマートステップ2
2軸 0.5m 形XW2Z-050J-A19
1m 形XW2Z-100J-A19
SMARTSTEP 
Juniorシリーズ
0.5m 形XW2Z-050J-A21
1m 形XW2Z-100J-A21

*ドライバは受注終了品を含みます。

付属品

外部配線用コネクタには、形C500-CE404(40pはんだ付けタイプ)(富士通製ソケットFCN-361J040-AU、富士通製コネクタカバーFCN-360C040-J2/オータックス製コネクタカバーN360C040J2)が付属しています。

使用可能なコネクタ

品名 接続方法 備考 形式
適合コネクタ
(40極)
はんだ付けタイプ
1409_lu_5_1
コネクタ    富士通FCN-361J040-AU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
本体に付属(横出しタイプ)
形C500-CE404
圧着タイプ
1409_lu_5_2
ハウジング   富士通FCN-363J040
        オータックスN363J040
コンタクト   富士通FCN-363J-AU
        オータックスN363JAU
コネクタカバー 富士通FCN-360C040-J2
        オータックスN360C040J2
(横出しタイプ)
形C500-CE405
圧接タイプ
1409_lu_5_3
富士通FCN-367J040-AU/F 形C500-CE403
はんだ付けタイプ
1409_lu_5_4
はんだ付端子40P+コネクタカバー 形C500-CE401