小型サイズに、高性能・多機能な位置制御を凝縮!
アプリケーションに応じた軸数が選択可能です。
【パルス列出力】CJシリーズ用 形CJ1W-NC□□3
G5シリーズ/Gシリーズ/スマートステップ 2 対応
注1:CJ1W-NC1□3にはついていません
用途に合わせてユニットを用意
1軸・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプ。
高速起動&高速位置決め
・プログラマブルコントローラからの指令に対して、最高2ms以内で起動可能。
・速度指令は最高500kpps。高速な軸移動が可能です。
サポートツール
NCサポートツールで楽々データ設定
立ち上げ作業がより簡単に。
CX-Position
・パソコン上で簡単に作成・編集・転送・保存・印刷・および状態のモニタが可能。
・メンテナンス時などの準備時間を短縮。
・配線チェックが簡単に。
アプリケーション例
ラダーで直接指令し位置決め
画像処理装置で、画像データをCJ1のCPUユニットに取り込み、NCユニットに対して位置決め動作を指令します。直接運転機能を使用することで、NCユニットへのデータ転送をおこなうことなく位置決めができますのでので、簡単に検査システムを実現することができます。
NCの高速割込信号による高精度な割込位置決め
割込定寸送り機能を使えば、マーク位置やワーク端を検出してから一定量だけ送って停止させる制御が可能です。S字加減速機能があるので、加減速時のワークとローラとのすべりをおさえ、送り精度の向上が可能です。