形式基準

標準価格

コイル仕様 接点構成 形式
交流操作タイプ 2a2b 形J7L-BR-22 □
4a 形J7L-BR-40 □
3a1b 形J7L-BR-31 □
直流操作タイプ 2a2b 形J7L-BR-22 □D
4a 形J7L-BR-40 □D
3a1b 形J7L-BR-31 □D

コイル仕様一覧

形式 コイルタイプ コイル呼び コイル電圧 周波数
形J7L-BR-□ 交流操作 24 24V 50/60Hz
100 100V 50/60Hz
110 110V 50/60Hz
200 200V 50/60Hz
220 220V 50/60Hz
230 230V 50Hz
240 240V 50Hz
380 380V 50Hz
415 415V 50Hz
直流操作 24D 24VDC ――