本体
センサヘッド部(反射形)
| 光学方式 | ビーム形状 | 検出距離 | 分解能 * | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 拡散反射形 | スポットビーム | 40±10mm | 2μm | 形ZX-LD40 |
| 100±40mm | 16μm | 形ZX-LD100 | ||
| 300±200mm | 300μm | 形ZX-LD300 | ||
| ラインビーム | 40±10mm | 2μm | 形ZX-LD40L | |
| 100±40mm | 16μm | 形ZX-LD100L | ||
| 300±200mm | 300μm | 形ZX-LD300L | ||
| 正反射形 | スポットビーム | 30±2mm | 0.25μm | 形ZX-LD30V |
| ラインビーム | 形ZX-LD30VL |
*平均回数4096回の時
センサヘッド部(透過形)
| 光学方式 | 測定幅 | 測定距離 | 分解能 * | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 透過形 | φ1mm | 0~2000mm | 4μm | 形ZX-LT001 |
| 5mm | 0~500mm | 形ZX-LT005 | ||
| 10mm | 形ZX-LT010 |
*平均回数64回の時
アンプユニット部
| 形状 | 電源 | 出力形式 | 形式 |
|---|---|---|---|
![]() |
DC | NPN出力 | 形ZX-LDA11 |
| PNP出力 | 形ZX-LDA41 |
注. センサヘッド部と接続に互換性があります。
アクセサリ(別売)
サイドビューアタッチメント
| 形状 | 適合センサヘッド | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
形ZX-LT001
形ZX-LT005 |
形ZX-XF12 |
| 形ZX-LT010 | 形ZX-XF22 |
演算ユニット
| 形状 | 形式 |
|---|---|
![]() |
形ZX-CAL2 |
両側コネクタコード(延長用)*1
| コード長 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|
| 1m | 形ZX-XC1A | 1本 |
| 4m | 形ZX-XC4A | |
| 8m | 形ZX-XC8A | |
| 9m *2 | 形ZX-XC9A |
*1. ロボットケーブルタイプも用意しています。形ZX-XC□R
*2. 形ZX-L専用です。
パソコン接続用センサ機能設定ツール「スマートモニタ」
| 形状 | 名称 | 形式 |
|---|---|---|
![]() |
形ZX用通信インターフェースユニット | 形ZX-SF11 |
+
CD-ROM |
形ZX用通信インターフェースユニット
+ 設定用ソフトウェア |
形ZX-SFW11 |
| CD-ROM | 形ZX用 機能設定、ロギング用ソフトウェア | 形ZX-SW11V2 |