超小型レーザバーコードリーダ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| V500-R521B2 | バーコードリーダ ケーブル出力タイプ |
|
| V500-R521C2 | バーコードリーダ 丸型DINコネクタタイプ |
|
| V509-W011 | 専用ケーブル SYSMAC用 D-sub9ピン 0.8m |
|
| V509-W015 | 専用ケーブル D-sub25ピン 5m |
|
| V509-W016 | 専用ケーブル SYSMAC用 D-sub9ピン 5m |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.