一般仕様
| 適用 バーコード | バーコ−ドの種類 | JAN/EAN/UPC(A、E)、CODE39、NW-7、ITF STF(2 of 5bar)、CODE93、CODE128 (EAN128含む) |
|---|---|---|
| 読取り桁数 | MAX32桁(バー幅と読取りサイズにより変動) | |
| 読取り 性能*1 | 分解能 | 0.15mm(PCS0.9時) |
| コントラスト(PCS) | 0.45以上(白の反射率70%以上) | |
| 読取り距離 | 60~270mm(細バー:1.0mm時) | |
| 読取り角度 | 40°(左右のマージンを含む)以内 | |
| スキュー角 | ±50°(ただし、上10°~下5°内を除く) | |
| ピッチ角 | ±25°(左右25°) | |
| 光源 | 赤色半導体レーザ(波長:650nm) | |
| 光出力 | 1.0mW以下(JISクラス2に該当) | |
| スキャンタイプ | ラスタスキャン | |
| スキャン数 | 500スキャン/秒 | |
| 読取り一致回数 | 2~6回 | |
| 読取り確認 | ブザー音、表示LED | |
| インター フェース | 通信仕様 | RS-232C |
| OK/NG出力 (形V500-R521B2のみ) | NPNオープンコレクタ出力 DC24V、 30mA | |
| 機能設定方法 | メニューシート読取り方式またはホストコマンド方式 | |
| 読取りトリガ | ・外部トリガ(トランジスタ入力) ・コマンドによるトリガ(RS-232C) ・本体のTESTボタンによるテスト読取りのトリガ | |
| 読取り 結果出力 | RS-232C出力 | 読取りデータを出力 |
| OK/NG信号 (形V500-R521B2のみ) | 読取り成功時はOK信号がON、読取り失敗時はNG信号がON | |
| 表示LED | 読取り成功時はOK LEDが点灯、 読取り失敗時はNG LEDが点灯 | |
| ブザー | 読取り成功をブザー音で通知(消音可能) | |
| 電源仕様 | 電源電圧 | DC5V±10% *2 |
| 消費電流 | 220mA typ . (330mA MAX) | |
| 突入電流 | 2.5A MAX | |
| 環境 | 周囲温度 | 動作時 : 0~+45°C 保存時 : −10~+60°C(ただし、 氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:30~85%RH(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 耐振動 | 12~100Hz 19.6m/s2 X、Y、Z 各3H | |
| 耐外乱光 | 3,000lx以下(蛍光灯。インバータ蛍光灯は除く) | |
| 保護構造 | IP54(IEC60529規格) | |
| 質量 | 約80g(ケーブル、コネクタ除く) | |
| 入出力コネクタ | 形V500-R521B2:ケーブル出力、形V500-R521C2:丸形DINコネクタ | |
| コード長 | 2m | |
*1. 特に指定のない場合は、JAN1倍、MRD63%以上(PCS=0.9以上)のバーコードを使用し、ピッチ角度α=0°、スキュー角度β=15°、チルト角度γ=0°、湾曲R=∞の状態にて規定しています。
*2. 電源電圧は、本バーコードリーダ側の入出力コネクタ端で規定しています。