定格

電源電圧DeviceNet電源DC24V(内部回路)
外部入力電源DC24V(RS-485通信回路部/温度調節器用)
許容電圧範囲DeviceNet電源DC11~25V
外部入力電源DC20.4~26.4V
消費電力 *DeviceNet電源約1.1W(45mA : DC24V時)
外部入力電源約0.5W(20mA : DC24V時)
接続可能機種(温度調節器)形E5ZNシリーズ
最大接続台数(温度調節器)16台
使用周囲温度−10~+55°C(ただし、 氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保存周囲温度−25~+65°C(ただし、 氷結および結露のないこと)

注. インバータの出力を電源として使用しないでください。 * 温度調節器本体の消費電力は含みません。

性能

絶縁抵抗20MΩ以上(DC100Vメガ)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
DINレール ← → 端子台(DeviceNet用コネクタ)一括
DINレール ← → 端子台(ターミナルソケット)一括
耐振動10~55Hz 10m/s2 3軸6方向 2h
耐衝撃150m/s2 3軸6方向 各3回
質量100g以下
安全規格cURus508

温度調節器拡張用通信

伝送路接続RS-485マルチポイント
通信方式RS-485(2線式半二重)
同期方式調歩同期
通信速度38400bps
伝送コードASCII
データビット長7ビット
ストップビット長2ビット
誤り検出垂直パリティ(偶数)
BCC(ブロックチェックキャラクタ)
フロー制御なし
並列接続数16ユニット(32ch)