定格

主回路定格
JIS、JEM規格準拠定格(JIS C 8201、JEM 1038)
海外規格準拠定格(IEC60947-4-1)
遮断容量および開閉容量による種別
補助接点定格
IEC、JIS規格準拠定格
コイル特性
交流操作コイルの特性
AC 220V、60Hz基準

注. 上記表のデータは平均値です。

AC 110V、60Hz基準

注. 上記表のデータは平均値です。

直流操作コイルの特性
DC 24V基準

注. 上記表のデータは平均値です。

性能

コンタクタの性能

AC3級耐久性試験の条件

AC4級耐久性試験の条件

注1. 閉路電流の容量の開閉回数は100回、遮断電流容量の遮断回数は25回です。
注2. 定格使用電流×13倍の閉路・遮断容量で、100回、遮断1回です。
注3. AC4級の電気的寿命は3万回です。

直流定格(定格使用電流)

注1. DC2級は直流分巻モータの始動・停止、DC4級は直流直巻モータの始動・停止に適用する場合です。
注2. DC11級は誘導コイル負荷(始停数L/R≦100ms)に適用、DC1級は抵抗負荷に適用する場合です。
注3. DC2、DC4級の閉路容量は上記表の4倍であり、回数は100回、遮断容量は上記表の4倍で、回数は25回です。
注4. 2、3極直列方式は下記の絵を参考してください。
注5. 電気的寿命は50万回です。

コンタクタの電気的耐久性曲線

形J7L-09~85
形J7L-100~220