形式基準

注. 形J7L-100~形J7L-220の端子カバーは、別売となります。

コイル仕様一覧

形式 コイルタイプ コイル呼び コイル電圧 周波数
形J7L-09~85 交流操作 24 24V 50/60Hz
100 100V 50/60Hz
110 110V 50/60Hz
200 200V 50/60Hz
220 220V 50/60Hz
230 230V 50Hz
240 240V 50Hz
380 380V 50Hz
415 415V 50Hz
直流操作 24D 24VDC ――

形式 コイルタイプ コイル呼び 交流 直流
形J7L-100~220 交流・直流
兼用
24 24~26V 50/60Hz 24VDC
100-200 100~240V 50/60Hz 100~220VDC
300 265~347V 50/60Hz ――
400 380~450V 50/60Hz ――