ファイバアンプ

単機能/汎用/マーク検出タイプ

タイプ 単機能タイプ 汎用タイプ マーク検出タイプ(異色光源)
緑色LED 青色LED 赤外LED
形式 形E3X-DA□SE-S 形E3X-DA□-S 形E3X-DAG□-S 形E3X-DAB□-S 形E3X-DAH□-S
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード
(635nm)
緑色発光ダイオード
(525nm)
青色発光ダイオード
(470nm)
赤外発光ダイオード
(870nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電力 960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)
制御出力 負荷電源電圧 DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護
応答
時間
最速モード ―― 動作:48μs、復帰:50μs *1、 *2
高速モード ―― 動作・復帰:各250μs
標準モード 動作・復帰:各1ms
高精度モード ―― 動作・復帰:各4ms
感度設定 ティーチングまたはマニュアル調整
機能 パワー
チューニング
―― 投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式
タイマ ―― OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能
1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単
位、1~5s:1s単位)
オートパワー
コントロール
投光電流高速制御方式
ゼロリセット ―― マイナス表示可能(しきい値がシフトします)
イニシャル
リセット
設定条件を初期化
相互干渉防止 10台まで *3
表示灯 動作表示灯(橙色) 動作表示灯(橙色)、パワーチューニング表示灯(橙色)
デジタル表示 受光量+しきい値 受光量+しきい値、その他6パターンから選択可能
表示方向 ―― 通常/リバース切替可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、11~16台連結時:-25~45℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~+85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
接続方式 コード引き出し、または省配線コネクタ
質量(梱包状態) コード引き出しタイプ:約100g、省配線コネクタタイプ:約55g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 取扱説明書

*1. 検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
*2. PNP出力は、動作:53µs、復帰:55µsとなります。
*3. パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止は6台までとなります。

高機能/2チャンネルタイプ

タイプ 高機能タイプ 2チャンネルタイプ
外部入力 ツイン出力 ATC機能 アナログ出力 標準 センサ通信ユニット用
*1
形式 形E3X-DA□RM-S 形E3X-DA□TW-S 形E3X-DA□AT-S 形E3X-DA□AN-S 形E3X-MDA□
(□:11/41/6/8)
形E3X-MDA0
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(635nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 センサ通信ユニットを
通じてコネクタより供給
消費電力 1,080mW以下(電源電圧24V時 消費電流45mA以下)
制御
出力
ON/OFF出力 負荷電源電圧 DC26.4V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:50mA以下(残留電圧 1V以下)
――
アナログ出力 ―― 制御出力
電圧出力DC1~5V
(接続負荷10kΩ以上)
温度特性
0.3%F.S./℃
応答速度/繰り返し精度
最速モード:80μs/1.5%F.S.
高速モード:250μs/1.5%F.S.
標準モード:1ms/1%F.S.
高精度モード:4ms/0.75%F.S.
――
リモート
コントロール入力
無電圧入力形
(有接点/無接点)*2
――
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護
応答
時間
最速モード 動作:48μs、復帰:50μs
*3、*4、*5
動作・復帰:各80μs *3 動作・復帰:各130μs
*3、 *6
――
高速モード 動作・復帰:各250μs 動作・復帰:各450μs
標準モード 動作・復帰:各1ms
高精度モード 動作・復帰:各4ms
感度設定 ティーチングまたはマニュアル調整
機能 パワーチューニング 投光パワー&受光ゲイン・デジタル制御方式
微分検出 片側エッジ検出モード/両側エッジ検出モード切替可能
片側エッジ:250/500μs/1/10/100ms 切替可能
両側エッジ:500μs/1/2/20/200ms 切替可能
――
タイマ OFFディレイ、ONディレイ、ワンショットから選択可能
1ms~5s(1~20ms:1ms単位、20~200ms:10ms単位、200ms~1s:100ms単位、1~5s:1s単位)
オートパワー
コントロール
投光電流高速制御方式
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値がシフトします)
イニシャルリセット 設定条件を初期化
相互干渉防止 10台まで*7 9台(18チャンネル) *8
カウンタ アップカウンタ/
ダウンカウンタ切替可能
設定カウント値:
0~9999999
――
入出力設定 外部入力設定(各種
ティーチング/パワー
チューニング/ゼロリ
セット/投光オフ/カ
ウンタリセットから
選択可能)
出力設定(2ch出
力/エリア出力/
自己診断出力か
ら選択可能)
出力設定(2ch出
力/エリア出力/
自己診断出力/
ATCエラー出力
から選択可能)
アナログ出力設定
(オフセット電圧
を調整可能)
出力設定(2ch出力/AND/OR/立ち
上り同期/立ち下り同期/差分出力
から選択可能)
表示灯 動作表示灯(橙色)、パ
ワーチューニング表示灯
(橙色)
動作表示灯1ch(橙色)、動作表示灯2ch
(橙色)
動作表示灯(橙色)、パ
ワーチューニング表示灯
(橙色)
動作表示灯1ch(橙色)、
動作表示灯2ch(橙色)
デジタル表示 受光量+しきい値
その他7パターン
から選択可能
受光量+しきい値
その他6パターンから選択可能
1ch受光量+2ch受光量
その他7パターンから選択可能
表示方向 通常/リバース切替可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、3~10台連結時:-25~+50℃、11~16台連結時:-25~+45℃ *9
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%R H (ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動 (耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 10~150Hz 複振幅0.7mm
X、Y、Z各方向 80min
衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 200m/s2 X、Y、Z
各方向 3回
保護構造 IEC60529規格 IP50(保護カバー装着時)
接続方式 コード引き出し、または省配線コネクタ センサ通信ユニット用
コネクタ
質量 (梱包状態) コード引き出しタイプ:約100g、省配線コネクタタイプ:約55g 約55g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート
カバー ポリカーボネート
付属品 取扱説明書

*1. EtherCATセンサ通信ユニット(形E3X-ECT)、CompoNetセンサ通信ユニット(形E3X-CRT)に対応します。
*2. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ)
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*3. 検出機能を最速モードに選択した場合は、通信機能が無効となり、相互干渉防止機能およびモバイルコンソールとの通信機能は使用できません。
*4. PNP出力は、動作:53μs、復帰:55μsとなります。
*5. カウンタ有効時は動作・復帰:各80μsとなります。
*6. 出力設定を差分出力に選択した場合は、2ch目の出力は動作・復帰:各200μsとなります。
*7. パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止は6台までとなります。
*8. パワーチューニングを有効にした場合は、相互干渉防止は5台(10チャンネル)までとなります。

省配線コネクタ

形式 形E3X-CN11/21/22 形E3X-CN12
定格電流 2.5A
定格電圧 50V
接触抵抗 20mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下)
〔ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて(コードの導体抵抗は除く)〕
挿抜(耐久) 50回(ファイバアンプ本体との接続および隣接コネクタとの接続にて)
材質 ハウジング ポリブチレンテレフタレート
コンタクト リン青銅/ニッケル下地金メッキ
質量(梱包状態) 約55g 約25g

モバイルコンソール

形式 形E3X-MC11-SV2
適用ファイバアンプ 形E3X-DA-S
形E3X-MDA
形E2C-EDA
電源電圧 ACアダプタによる充電式
接続方式 アダプタ接続
質量(梱包状態) 約580g(本体のみ約120g)

モバイルコンソールの詳細につきましては、商品に添付の取扱説明書をご覧ください。

検出距離

単機能/汎用/高機能/2チャンネルタイプ

注. 形E3X-MDA0は最速モードではご使用できません。

ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 700 530 350 140 450 350 230 140
形E32-LT11N 2M 2,300 1,750 1,150 460 1,500 1,150 750 460
ストレート 形E32-T11R 2M 700 530 350 140 450 350 230 140
形E32-LT11 2M 2,700 2,050 1,350 540 1,750 1,350 890 540
形E32-LT11R 2M 2,300 1,750 1,150 460 1,500 1,150 750 460
反射形 ライトアングル M3 形E32-C31N 2M 40 25 16 7 24 16 10 7
形E32-C21N 2M 75 65 45 20 50 45 30 20
M4 形E32-D21N 2M 300 170 120 50 170 120 80 50
M6 形E32-C11N 2M 280 170 110 50 160 110 70 50
形E32-LD11N 2M 300 170 120 50 170 120 80 50
ストレート M3 形E32-D21R 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
形E32-C31 2M 120 75 50 22 75 50 30 22
形E32-C31M 1M
M4 形E32-D211R 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
M6 形E32-D11R 2M 300 170 120 50 170 120 80 50
形E32-CC200 2M 500 300 200 90 300 210 140 90
形E32-LD11 2M 305 180 125 55 175 125 85 55
形E32-LD11R 2M 300 170 120 50 170 120 80 50

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 φ1 トップビュー 形E32-T223R 2M 160 130 75 30 110 85 55 30
φ1.5 形E32-T22B 2M 240 200 110 45 150 110 70 45
φ3 形E32-T12R 2M 700 530 350 140 450 350 230 140
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 270 210 130 50 170 130 85 50
反射形 φ1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
φ1.5+φ0.5 形E32-D43M 1M 10 6 4 2 6 4 2.5 2
φ3 形E32-D22R 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
形E32-D221B 2M 110 70 45 20 70 50 30 20
形E32-D32L 2M 250 150 100 45 150 100 65 45
φ3+φ0.8 形E32-D33 2M 25 16 10 4 16 10 6 4

フラット型

検出方式 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 700 530 350 140 450 350 230 140
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 270 210 130 50 170 130 85 50
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 300 170 120 50 170 120 80 50
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 70 40 26 12 40 29 19 12
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 サイドビュー 形E32-T24R 2M 60 50 25 10 35 27 18 10
形E32-T24E 2M 160 130 75 30 100 70 45 30
トップビュー 形E32-T21-S1 2M 180 150 85 34 120 85 57 34
形E32-T33 1M 53 44 25 10 35 28 18 10
形E32-TC200BR 2M 700 530 350 140 450 350 230 140
反射形 サイドビュー 形E32-D24R 2M 26 15 10 4 15 10 6 4
形E32-D24-S2 2M 40 26 23 7 26 23 15 7
トップビュー 形E32-D43M 1M 10 6 4 2 6 4 2.5 2
形E32-D331 2M 5 3 2 0.8 3 2 1.3 0.8
形E32-D33 2M 25 16 10 4 16 10 6 4
形E32-D32-S1 0.5M 21 13 9 3 14 9 6 3
形E32-D31-S1 0.5M
形E32-DC200F4R 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
形E32-D22-S1 2M 85 55 36 15 56 36 24 15
形E32-D21-S3 2M
形E32-DC200BR 2M 300 170 120 50 170 120 80 50
形E32-D25-S3 2M 85 55 36 15 56 36 24 15

小スポット反射

種類 スポット径 中心距離
(mm)
形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
可変
スポット
φ0.1~0 .6 6~15 形E32-C42 1M
+形E39-F3A
6~15mmでスポット径φ0.1~0.6mm 6~15mmでスポット径φ0.1~0.6mm
φ0.3~ 1.6 10~30 形E32-C42 1M
+形E39-F17
10~30mmでスポット径φ0.3~1.6mm 10~30mmでスポット径φ0.3~1.6mm
平行光 φ4 0~20 形E32-C31 2M
+形E39-F3C
0~20mmでスポット径φ4mm以下 0~20mmでスポット径φ4mm以下
形E32-C31N 2M
+形E39-F3C
一体型 φ0.1 5 形E32-C42S 1M 5mmでスポット径φ0.1mm 5mmでスポット径φ0.1mm
小スポット φ0.1 7 形E32-C41 1M
+形E39-F3A-5
7mmでスポット径φ0.1mm 7mmでスポット径φ0.1mm
φ0.5 形E32-C31 2M
+形E39-F3A-5
7mmでスポット径φ0.5mm 7mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C31N 2M
+形E39-F3A-5
φ0.2 17 形E32-C41 1M
+形E39-F3B
17mmでスポット径φ0.2mm 17mmでスポット径φ0.2mm
φ0.5 形E32-C31 2M
+形E39-F3B
17mmでスポット径φ0.5mm 17mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C31N 2M
+形E39-F3B
φ3 50 形E32-CC200 2M
+形E39-F18
50mmでスポット径φ3mm 50mmでスポット径φ3mm
形E32-C11N 2M
+形E39-F18

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形
一体型
ライトアングル 15° 形E32-LT11N 2M 2,300 1,750 1,150 460 1,500 1,150 750 460
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 20,000 *1 20,000 *1 10,000 4,000 13,000 10,000 6,500 4,000
15° 形E32-LT11 2M 2,700 2,050 1,350 540 1,750 1,350 890 540
形E32-LT11R 2M 2,300 1,750 1,150 460 1,500 1,150 750 460
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 4,000 *2 3,400 2,250 900 2,900 2,200 1,450 900
透過形
レンズ
装着
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M
+形E39-F1
4,000 *2 3,700 2,400 970 3,100 2,400 1,600 970
6° 形E32-T11N 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,700 4,000 *2 4,000 *2 2,900 1,700
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M
+形E39-F1
4,000 *2 3,700 2,400 970 3,100 2,400 1,600 970
6° 形E32-T11R 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,700 4,000 *2 4,000 *2 2,900 1,700
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M
+形E39-F2
520 400 250 100 330 260 170 100
トップビュー 12° 形E32-T11 2M
+形E39-F1
4,000 *2 3,600 2,300 930 3,000 2,300 1,500 930
6° 形E32-T11 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,200 4,000 *2 4,000 *2 3,700 2,200
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M
+形E39-F2
820 660 430 160 530 430 280 160
トップビュー 12° 形E32-T51R 2M
+形E39-F1
3,900 2,900 1,900 780 2,500 1,900 1,300 780
6° 形E32-T51R 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 3,500 1,400 4,000 *2 3,500 2,300 1,400
サイドビュー 60° 形E32-T51R 2M
+形E39-F2
500 380 250 100 320 250 160 100
トップビュー 12° 形E32-T81R-S 2M
+形E39-F1
4,000 *2 3,200 2,100 840 2,700 2,100 1,380 840
6° 形E32-T81R-S 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 3,700 1,500 4,000 *2 3,700 2,500 1,500
サイドビュー 60° 形E32-T81R-S 2M
+形E39-F2
540 410 270 100 350 270 170 100
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F1
4,000 3,400 2,200 900 3,000 2,200 1,450 900
6° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 3,700 1,500 4,000 *2 3,700 2,500 1,500
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M
+形E39-F2
600 450 300 120 390 300 200 120
トップビュー 12° 形E32-T51 2M
+形E39-F1-33
4,000 *2 4,000 *2 3,500 1,400 4,000 *2 3,500 2,300 1,400
6° 形E32-T51 2M
+形E39-F16
4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,500 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,500
反射形
一体型
トップビュー 4° 形E32-D16 2M 40~1,000 40~700 40~450 40~240 40~600 40~490 40~300 40~240

*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

狭視界

検出方式 検出方向 開口角 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 サイドビュー 1.5° 形E32-A03 2M 1,150 890 600 250 750 580 380 250
形E32-A03-1 2M
3.4° 形E32-A04 2M 460 340 225 100 300 220 145 100
4° 形E32-T24SR 2M 1,480 1,100 730 290 920 730 480 290
形E32-T24S 2M 1,750 1,300 870 350 1,100 870 580 350
形E32-T22S 2M 2,500 1,900 1,250 500 1,600 1,250 830 500

背景をとらずに検出

検出方式 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 フラットビュー 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12 0~15 0~12
形E32-L24S 2M 0~4 0~4
サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2) 5.4~9(中心7.2)

透明体検出(回帰反射形)

検出方式 特長 サイズ 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
回帰反射形 フィルム検出 M3 形E32-C31 2M
+形E39-F3R
+形E39-RP37
250 150 100 45 150 100 65 45
角型 ― 形E32-R16 2M 150~1500 150~1500
ねじ型 M6 形E32-R21 2M 10~250 10~250
ナット型 形E32-LR11NP 2M
+形E39-RP1
630 600 500 275 600 500 330 275

透明体検出(限定反射形)

検出方式 特長 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 小型 フラット
ビュー
形E32-L24S 2M 0~4 0~4
標準 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント70℃
形E32-A08 2M 10~20 ― 10~20 ―
標準/長距離 形E32-A12 2M 12~30 ― 12~30 ―
サイドビュー形状 サイド
ビュー
形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2) 5.4~9(中心7.2)
ガラス基板
マッピング70℃
トップ
ビュー
形E32-A09 2M 15~38 ― 15~38 ―

耐薬品/耐油

検出方式 種類 検出方向 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 耐油 ライト
アングル
形E32-T11NF 2M 4,000 * 4,000 * 2,800 1,100 3,600 2,800 1,800 1,100
耐薬品/油 トップ
ビュー
形E32-T12F 2M 4,000 * 3,000 2,000 800 2,600 2,000 1,300 800
形E32-T11F 2M 2,500 2,000 1,300 520 1,600 1,300 850 520
サイド
ビュー
形E32-T14F 2M 500 400 250 100 320 250 160 100
耐薬品/油150℃ トップ
ビュー
形E32-T51F 2M 1,800 1,400 900 350 1,190 920 600 350
反射形 耐薬品/油 トップ
ビュー
形E32-D12F 2M 160 95 65 30 95 70 45 30
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 300 170 120 50 170 125 80 50

*ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

耐屈曲

検出方式 サイズ 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 Φ 1.5 形E32-T22B 2M 240 200 110 45 150 110 70 45
M3 形E32-T21 2M
M4 形E32-T11 2M 900 680 450 180 580 450 300 180
角型 形E32-T25XB 2M 180 150 85 35 125 95 60 35
反射形 Φ 1.5 形E32-D22B 2M 50 30 20 8 30 22 14 8
M3 形E32-D21 2M
Φ 3 形E32-D221B 2M 110 70 45 20 70 50 30 20
M4 形E32-D21B 2M
M6 形E32-D11 2M 300 170 120 50 170 125 80 50
角型 形E32-D25XB 2M 85 50 30 15 50 35 23 15

耐熱

検出方式 耐熱温度 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 100℃ 形E32-T51R 2M 560 425 280 110 360 280 180 110
150℃ 形E32-T51 2M 1,000 760 500 200 650 500 330 200
200℃ 形E32-T81R-S 2M 360 280 180 70 230 180 120 70
350℃ 形E32-T61-S 2M 600 450 300 120 390 300 200 120
反射形 100℃ 形E32-D51R 2M 240 135 95 40 130 95 60 40
150℃ 形E32-D51 2M 400 230 160 72 230 165 110 72
200℃ 形E32-D81R-S 2M 150 90 60 27 90 63 40 27
300℃ 形E32-A08H2 2M 10~20 ― 10~20 ―
形E32-A09H2 2M 20~30 ― 20~30 ―
350℃ 形E32-D611-S 2M 150 90 60 27 90 63 40 27
形E32-D61-S 2M
400℃ 形E32-D73-S 2M 100 60 40 18 60 40 25 18

エリアビーム

検出方式 タイプ 検出幅 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 1,100 840 560 220 730 560 370 220
形E32-T16JR 2M 980 750 480 190 600 480 320 190
30mm 形E32-T16WR 2M 1,700 1,300 850 340 1,100 860 570 340
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 250 150 100 45 150 100 65 45

液面レベル検出

検出方式 パイプ径 特長 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
パイプ取りつけ φ3.2/6.4/9.5 安定残量検出 形E32-A01 5M 適用パイプ:φ3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm 適用パイプ:φ3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm
φ8~10 複数連装使用 形E32-L25T 2M 適用パイプ:φ8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm 適用パイプ:φ8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm
制限なし 大型パイプ 形E32-D36T 2M 適用パイプ:透明パイプ、径の制限な 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし
接液(耐熱200℃) ― ― 形E32-D82F1 4M 接液タイプ 接液タイプ

耐真空

検出方式 耐熱温度 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 120℃ 形E32-T51V 1M 260 200 130 50 170 130 85 50
形E32-T51V 1M
+E39-F1V
1,350 1,000 680 260 850 650 430 260
200℃ 形E32-T84SV 1M 630 480 320 130 410 310 200 130

FPD/半導体/太陽電池業界

検出方式 アプリケーション 使用温度 形式 形E3X-DA□-S 形E3X-MDA□
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
限定反射形 ガラス有無検出 70℃ 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント
形E32-A08 2M 10~20 ― 10~20 ―
300℃ 形E32-A08H2 2M
70℃ 形E32-A12 2M 12~30 ― 12~30 ―
ガラス基板
マッピング
形E32-A09 2M 15~38 ― 15~38 ―
300℃ 形E32-A09H2 2M 20~30 ― 20~30 ―
透過形 ウエハマッピング 70℃ 形E32-A03 2M 1,150 890 600 250 750 580 380 250
形E32-A03-1 2M
形E32-A04 2M 460 340 225 100 300 220 145 100
形E32-T24SR 2M 1,480 1,100 730 290 920 730 480 290
形E32-T24S 2M 1,750 1,300 870 350 1,100 870 580 350

マーク検出タイプ(異色光源)

ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 形E3X-DAG□-S/DAB□-S 形E3X-DAH□-S
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 65 50 35 30 280 190 130 55
ストレート 形E32-T11R 2M
反射形 ストレート M3 形E32-C31 2M 7.5 6 4 3.5 50 37 25 8.5
M6 形E32-D11R 2M 17 14 10 8 120 90 60 21
形E32-CC200 2M 32 25 16 16 200 150 100 35

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 形E3X-DAG□-S/DAB□-S 形E3X-DAH□-S
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 φ3 トップビュー 形E32-T12R 2M 65 50 35 30 280 190 130 55
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 25 20 22 12 100 75 80 21
反射形 φ3 トップビュー 形E32-D32L 2M 15 12 8 7.5 100 75 50 17

フラット型

検出方式 検出方向 形式 形E3X-DAG□-S/DAB□-S 形E3X-DAH□-S
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 65 50 35 30 280 190 130 55
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 25 20 22 12 100 75 80 21
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 17 14 10 8 120 90 60 21
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 4.2 3.3 2.2 2.1 28 20 13 5
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 形E3X-DAG□-S/DAB□-S 形E3X-DAH□-S
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形 トップビュー 形E32-TC200BR 2M 65 50 35 30 280 190 130 55
反射形 トップビュー 形E32-DC200BR 2M 17 14 10 8 120 90 60 21

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 形E3X-DAG□-S/DAB□-S 形E3X-DAH□-S
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
高精度
モード
標準
モード
高速
モード
最速
モード
透過形一体型 サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 320 260 220 160 1,800 1,200 820 360